(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์โยกขนาดเล็กพิเศษ
· หน้าสัมผัสผ่านการชุบทองและใช้กลไกการสัมผัสแบบคลิปหนีบ จึงมีความน่าเชื่อถือสูง
· เทอร์มินอลใช้พลาสติกหล่อเพื่อป้องกันของเหลวเข้ามา
·สามารถล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องแยกส่วน (เทียบเท่า IP64)
· เมื่อเปรียบเทียบกับ A9T ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้า พบว่าความยาวได้ลดลงจาก 17 มม. เป็น 11 มม. ประหยัดพื้นที่ได้ 35%
· ช่วยลดขนาดของอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
A9TS11-0013 |
A9TS22-0011 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ รูปทรง เทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 ฿ 211.00 | SWITCH | 2 ชิ้น | 5 วัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 5.5 | ติดตั้งในแนวตั้ง | ON-ON | ||
฿ 249.00 ฿ 144.64 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ขั้ว คู่โยน | 4.5 | แบบตรง | ON-OFF-ON |
กำลังโหลด …
เรืองแสง | Non-สว่าง | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | เทียบเท่า IP64 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 11 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7 |
หน้าสัมผัส คะแนน(V)/(A) | AC/DC28V 14mA | การทำความสะอาด | สามารถทำได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง