(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ออด ซีรีส์ทรงกระบอก ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ความยาวบอดี้ 22 มม.
· รุ่นปริมาตรมาตรฐาน (ค่าคงที่ 80 phons)
· รุ่นปริมาตรสูง (ปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 70 ถึง 95 โฟน)
· สามารถสลับระหว่างดังชั่วครู่และดังต่อเนื่องได้
ลักษณะภายนอกของรุ่น M2BJ
Drawing ระบุขนาดของรุ่น M2BJ-B
ชนิดปริมาตรมาตรฐาน
หน่วย: มม.
Drawing การตัดแต่งแผงของรุ่น M2BJ-B
ชนิดปริมาตรมาตรฐาน
หน่วย: มม.
ความหนาของแผง: 1 ถึง 3.2 มม.
Drawing ระบุขนาดของรุ่น M2BJ-BH
ชนิดเสียงดัง
หน่วย: มม.
รูปแบบการตัดแต่งแผงรุ่น M2BJ-BH
ชนิดเสียงดัง
หน่วย: มม.
รูปทรง | โทนเสียงมาตรฐาน | ||||
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการเสียบช็อตบาร์ A | เสียงดังชั่วขณะ เสียงบี๊บ | เสียงดังชั่วขณะ เสียงนกร้อง | เสียงดังชั่วขณะ (เสียงสูง) เสียงบี๊บยาว | เสียงดังชั่วขณะ (เสียงสูง) เสียงบี๊บสั้น | |
ทิศทางการเสียบช็อตบาร์ B (ถอดช็อตบาร์ออกแล้ว) | เสียงดังต่อเนื่อง เสียงบี๊บอย่างต่อเนื่อง | เสียงดังชั่วขณะ เสียงบี๊บ | เสียงดังต่อเนื่อง (เสียงสูง) เสียงบี๊บอย่างต่อเนื่อง (เสียงสูง) | เสียงดังชั่วขณะ (เสียงสูง) เสียงบี๊บยาว (เสียงสูง) | |
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | |||||
6 V AC/DC | รูปแบบ | รุ่น M2BJ-B06 | — | รุ่น M2BJ-B06B | — |
12V ถึง 24 V AC/ DC | รุ่น M2BJ-B24 | รุ่น M2BJ-B24A | รุ่น M2BJ-B24B | รุ่น M2BJ − B24C | |
12V ถึง 24 V DC | รุ่น M2BJ-B24-D | — | รุ่น M2BJ-B24B-D | — |
รูปทรง | โทนเสียงดัง * 1 | ||
---|---|---|---|
ทิศทางการเสียบช็อตบาร์ A | เสียงดังชั่วขณะ | เสียงดังชั่วขณะ | |
ทิศทางการเสียบช็อตบาร์ B | เสียงดังต่อเนื่อง | เสียงดังชั่วขณะ | |
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | |||
6 V AC/DC | รูปแบบ | รุ่น M2BJ-BH06D | — |
12V ถึง 24 V AC/ DC | รุ่น M2BJ-BH24D | รุ่น M2BJ-BH24E | |
12V ถึง 24 V DC | รุ่น M2BJ-BH24D-D | รุ่น M2BJ-BH24E-D |
อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
M2BJ-B06 |
M2BJ-B24 |
M2BJ-B24-D |
M2BJ-B24B |
M2BJ-B24B-D |
M2BJ-B24C |
M2BJ-BH06D |
M2BJ-BH24D |
M2BJ-BH24D-D |
M2BJ-BH24E |
M2BJ-BH24E-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ (ค่า TYP) (เดซิเบล) | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | เสียง | ประเภทของเสียง | การปรับระดับเสียง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด:แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | จอแสดงผล LED (เชื่อมโยงกับประเภทออด) | เสียง: “ปลดทุกข์!” | เสียง: “Pee-pee-!” | เสียง: "ฉี่---!" | เสียง: “Pu-pu-!” | เสียง: “Pu--!” | เสียง: “Pi-Ko-Pi-KO!” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 ฿ 816.99 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | [อื่น ๆ] AC/DC6 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | การส่งเสริม | NA | 24 | 18 | NA | × | × | × | ○ | ○ | × | ||
฿ 938.00 ฿ 633.71 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | การส่งเสริม | NA | 24 | 18 | NA | × | × | × | ○ | ○ | × | ||
฿ 843.98 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | [อื่น ๆ] DC 12-24 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | การส่งเสริม | NA | 24 | 18 | NA | × | × | × | ○ | ○ | × | ||
฿ 968.00 ฿ 816.99 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | NA | 24 | 18 | NA | × | ○ | ○ | × | × | × | ||
฿ 945.00 ฿ 638.73 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | [อื่น ๆ] DC 12-24 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | NA | 24 | 18 | NA | × | ○ | ○ | × | × | × | ||
฿ 923.00 ฿ 790.00 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 | ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | NA | 24 | 18 | NA | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
฿ 1,128.00 ฿ 954.96 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70–95 | [อื่น ๆ] AC/DC6 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | มี | 26 | 20 | มีจำหน่าย | × | ○ | ○ | × | × | × | ||
฿ 1,312.00 ฿ 778.80 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70–95 | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | มี | 26 | 20 | มีจำหน่าย | × | ○ | ○ | × | × | × | ||
฿ 1,312.00 ฿ 778.80 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70–95 | [อื่น ๆ] DC 12-24 | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | มี | 26 | 20 | มีจำหน่าย | × | ○ | ○ | × | × | × | ||
฿ 3,487.00 ฿ 1,493.83 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70–95 | [อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 | ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | มี | 26 | 20 | มีจำหน่าย | × | ○ | × | × | × | ○ | ||
฿ 1,785.00 ฿ 1,529.92 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70–95 | [อื่น ๆ] DC 12-24 | ไม่สม่ำเสมอ | จุดสูงสุด | มี | 26 | 20 | มีจำหน่าย | × | ○ | × | × | × | ○ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด:ความลึก(มิลลิเมตร) | 28.5 | เสียง: “Horo-Horo!” | × |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง