(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบแท็กไทล์ ชนิดติดตั้งผ่านรูทะลุ
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์บานพับชนิดที่มีแท็กไทล์สแน็ปและใช้งานได้อย่างน่าพอใจ
· ชุดผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่เป็นชนิดที่ไม่ใช่ระบบไฟส่องสว่างมาตรฐาน แต่ยังมีประเภทที่ติดตั้งไฟ LED 1 หรือ ดวงด้วย
· มีตัวเลือกสีปุ่มบานพับหลากหลาย
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
· มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งเข้ากับแผงวงจรของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
Outline Drawing ของรุ่น B3J-1 □ 00 (ไม่มีไฟ led)
ตัวอย่างขนาดการปรับแต่งแผงวงจร
ขนาดการตัดพาแนลที่แนะนำ
เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ
Outline Drawing ของรุ่น B3J-2 □ 00 / รุ่น B3J-4 □ 00 (ชนิด LED เดียว)
ตัวอย่างขนาดการปรับแต่งแผงวงจร
ขนาดการตัดพาแนลที่แนะนำ
เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ
หน่วย: มม.
หมายเหตุ: รายละเอียดใน Outline Drawing บอกขนาดด้านบน ความคลาดเคลื่อนของขนาดสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่มีการระบุคือ ± 0.4 มม.
แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน | OF | 1.27±0.49 N | ||
---|---|---|---|---|
แรงดันกลับ | RF | ขั้นต่ำ 0.29 N | ||
ก่อนเคลื่อนที่ | PT | 0.3 | +0.2 -0.1 | mm |
พิกัดไฟฟ้า | 3 ถึง 24 V DC, โหลดที่สามารถรับได้ 1 ถึง 50 mA | |
---|---|---|
โหลดที่ใช้งานได้ขั้นต่ำ (ค่าอ้างอิง) | 1 V DC, 10 µA | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ถึง + 70 °C, 60% RH หรือต่ำกว่า (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 35 ถึง 85% RH (ที่ +5 ถึง + 35 °C) | |
การกำหนดหน้าสัมผัส | 1a (หน้าสัมผัสเปิดปกติ) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 100 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น) (ใช้ไฟฟ้า 5 V DC 1 mA) | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 250 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที | |
การตีกลับ | 5 ms หรือต่ำกว่า | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | สูงสุด 1,000 m/s2 |
ความผิดปกติ | สูงสุด 100 m/s2 | |
ความทนทาน | 3,000,000 ครั้งขึ้นไป | |
น้ำหนัก | ประมาณ 1.5 ถึง 1.7 g |
รายการ | สีต้นทาง | |||
---|---|---|---|---|
สีแดง | สีเหลือง | สีเขียว | ||
แรงดันตกคร่อม VF | ค่ามาตรฐาน (V) | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
กระแสตกคร่อม IF | ค่ามาตรฐาน (mA) | 20 | 20 | 20 |
การกระจายกำลังที่ยอมรับได้ P | ค่าสูงสุดแบบสัมบูรณ์ (mW) | 84 | 84 | 84 |
แรงดันย้อนกลับ VR | ค่าสูงสุดแบบสัมบูรณ์ (V) | 5 | 5 | 5 |
หมายเหตุ: เนื่องจากหลอดไฟ LED ในตัวไม่มีตัวต้านทานจำกัด จึงต้องเพิ่มตัวต้านทานภายนอกตามช่วงที่ระบุข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
B3J-1000 |
B3J-1100 |
B3J-2200 |
B3J-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชั่น ระบบไฟส่องสว่าง | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | สี LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.00 ฿ 43.01 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | งาช้าง | NA | ||
฿ 72.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | NA | สีดำ | NA | ||
฿ 85.00 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | มี | สีส้ม | สีแดง | ||
฿ 60.47 ฿ 48.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มี | งาช้าง | สีเขียว |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC | จำนวนขั้ว | 1 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 18 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 10.3 |
ฟังก์ชั่น การทำงาน | OFF-(ON) | จัดอันดับ (Ω โหลดไฟฟ้า)(V)/(A) | 5–24 V DC/1-50 mA | สเปค เทอร์มินอล | การใส่รูแผงวงจร |
เทอร์มินอล สายดิน | NA | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | คันโยกบานพับ | ทิศทางการดำเนินงาน | ดันแนวตั้ง |
จำนวนไฟ LED | ไฟ 1 ดวง | การทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้งานได้ | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง