(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่ถอดออกได้ด้วยรูปทรงกระบอก ⌀16 ตัวเครื่อง Series
■ คุณสมบัติ
·โครงสร้างที่ถอดออกได้เช่นเดียวกับ สวิตช์ ปุ่มกดซีรีส์ A16
ตอนนี้มีความลึกในการติดตั้งสั้นลง 28.5 มม
· คอนแทคสามารถใช้ได้กับโหลดแบบทั่วไปและไมโครโหลด
·รุ่นที่ ทนน้ำมัน IP65
·ได้รับการรับรอง EN 60947-5-1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | สีของหน่วยปฏิบัติการ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน่วยลดแรงดันไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง | แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 474.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แบบเหลี่ยม | NA | 1c | 2 | [กลับ] กลับ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 988.00 ฿ 847.01 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบเหลี่ยม | NA | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 1,294.00 ฿ 942.94 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | NA | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 1,122.00 ฿ 960.99 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบเหลี่ยม | NA | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 772.00 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | NA | 1c | 2 | [กลับ] กลับ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 1,113.00 ฿ 953.95 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | NA | 2c | 2 | [กลับ] กลับ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 470.00 ฿ 317.49 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | NA | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 537.00 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | NA | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 1,113.00 ฿ 953.95 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | NA | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 953.00 ฿ 817.01 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | NA | 2c | 2 | [กลับ] กลับ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 470.00 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | NA | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 537.00 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง แบบกลม | NA | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 537.00 ฿ 362.48 | SELECTORSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง แบบกลม | NA | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 693.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แบบเหลี่ยม | มี | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีเขียว | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,268.00 ฿ 1,087.06 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบเหลี่ยม | มี | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีเหลือง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,268.00 ฿ 1,087.06 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีเขียว | LED | - | 24 V | ||
฿ 693.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีเขียว | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,311.00 ฿ 1,123.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ ด่วน | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 69.4 | สีเขียว | - | LED | 100/110 V AC/DC | ||
฿ 1,268.00 ฿ 1,087.06 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีแดง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,400.00 ฿ 1,199.94 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีแดง | LED | - | 24 V | ||
฿ 632.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีเหลือง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,400.00 ฿ 1,199.94 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีเหลือง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,400.00 ฿ 1,199.94 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีเขียว | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,400.00 ฿ 1,199.94 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีแดง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,400.00 ฿ 1,199.94 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | มี | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 39.6 | สีเหลือง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,515.00 ฿ 1,298.96 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | มี | 1c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีแดง | LED | - | 24 V | ||
฿ 1,311.00 ฿ 1,123.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | มี | 2c | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ ด่วน | UL / CUL / TUV / CCC | 24 | 69.4 | สีแดง | - | LED | 100/110 V AC/DC | ||
฿ 693.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | มี | 2c | 3 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | UL / CUL / TUV / CCC | 18 | 39.6 | สีแดง | LED | - | 24 V |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า | รูติดตั้ง | φ16 | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | มี | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง(มิลลิเมตร) | 18 | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ AC | 125 V AC / 5 A |
คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 2 สำหรับ AC | 250 V AC / 3 A | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ DC | 30 V DC /3 A | ระดับการป้องกัน IP | รุ่นทนน้ำมัน IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง