(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แท็กไทล์ที่กดคลิกอย่างตอบโจทย์และมีความทนทาน สูง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ติดตั้งแบบรูทะลุ มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบรวมทั้งชนิดสี่เหลี่ยม 6 มม., ชนิดสี่เหลี่ยม 12 มม., ชนิดทำงานด้านข้าง, หน้าสัมผัสแบบเคลือบทอง และชนิดมีขาแบบ Radial Taping
· กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสเปคแบบ Taping จึงสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ Radial-Taping ทั่วไปได้
· กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีชนิดชุบผิวทองเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและมีหน้าสัมผัสเสถียรและมีคุณสมบัติเป็นฉนวน
·มีพลั้งเจอร์แบบดันออกช่วยเพื่อให้สามารถติดตั้งกับโครงแบบด้านบนที่ กุญแจ (ซีรี่ส์ B32)
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม
· มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งเข้ากับแผงวงจรของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของ B3F
Drawing ระบุขนาดของชนิดมาตรฐาน, ชนิดแบน (ไม่มีขั้วต่อสายดิน)
แบบเหลี่ยม 6 มม.
* ความสูง 5 ± 0.2 มม.
Drawing ระบุขนาดของการปรับแต่งแผงวงจรของรุ่นมาตรฐาน ชนิดแบน (ไม่มีขั้วต่อสายดิน)
ความหนาของ PCB: t = 1.6
* ความสูง 5 ± 0.2 มม.
Drawing บอกขนาดของรุ่นมาตรฐาน ชนิดแบน (พร้อมขั้วต่อสายดิน)
แบบเหลี่ยม 6 มม.
Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจรของรุ่นมาตรฐาน ชนิดแบน (พร้อมขั้วต่อสายดิน)
ความหนาของ PCB: t = 1.6
Drawing บอกขนาดของรุ่นมาตรฐาน ชนิดแบน (พร้อมขั้วต่อสายดิน, ระยะพิทช์ 7.5 มม.)
แบบเหลี่ยม 6 มม.
Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจรของรุ่นมาตรฐาน ชนิดแบน (พร้อมขั้วต่อสายดิน, ระยะพิทช์ 7.5 มม.)
ความหนาของ PCB: t = 1.6
Drawing ระบุขนาดของชนิดมาตรฐาน, ชนิดแบน (ไม่มีขั้วต่อสายดิน)
แบบเหลี่ยม 6 มม.
Drawing ระบุขนาดของการปรับแต่งแผงวงจรของรุ่นมาตรฐาน ชนิดแบน (ไม่มีขั้วต่อสายดิน)
ความหนาของ PCB: t = 1.6
รายการทั่วไป/หน่วย: มม.
แบบเหลี่ยม 6 มม.
ขั้วต่อสายดิน | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | วัสดุหน้าสัมผัส | ชนิดของปุ่มกด | ความสูง | แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน (OF) | สีปุ่มกด | รุ่น | รุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รุ่นมาตรฐาน รุ่น B3F-1000 Series | ชุบผิวเงิน | (ชนิดแบน) | 4.3 mm | 0.98 N | งาช้าง | รุ่น B3F-1000 | รุ่น B3F-1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.47 N | สีเหลือง | รุ่น B3F-1002 | รุ่น B3F-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.55 N | สีส้ม | รุ่น B3F-1005 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 N | สีแดง | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 mm | 0.98 N | สีดำ | รุ่น B3F-1020 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.47 N | สีเทา | รุ่น B3F-1022 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.55 N | สีชมพู | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 N | สีน้ำเงิน | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 mm (ระยะพิทช์ 7.5 มม.) | 0.98 N | สีดำ | — | รุ่น B3F-1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0 mm | 0.98 N | สีดำ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.47 N | สีเหลือง | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 mm | 0.98 N | สีดำ | รุ่น B3F-1070 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.47 N | สีเหลือง | รุ่น B3F-1072 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.55 N | สีส้ม | —
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง