1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิฟสวิทช์หมุนชนิดซีล A6A

ดิฟสวิทช์หมุนชนิดซีล A6A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบหมุนรหัสชนิดซีลแบบเหลี่ยม ขนาด 10 มม.
[คุณสมบัติ]
· ดิพสวิตช์ แกนหมุน DIP ปิดผนึกสำหรับการใช้งานหลากหลาย
· ความน่าเชื่อถือในการสัมผัสมีความเสถียร จากการใช้ สไลเดอร์ยึดอยู่กับที่และระบบหมุนแผ่นวงจร
· โครงสร้างการซีลเทียบเท่ากับมาตรฐาน IP64 (IEC-60529) เพื่อช่วยป้องกันการแทรกซึมของฟลักซ์
· ให้ความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูง แม้ใช้งานในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือบริเวณท่อประปา
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ

รหัสสินค้า
A6A-10RSSALE
A6A-16RF
A6A-16RS
A6A-16RWSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนตำแหน่ง รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน

฿ 146.67

฿ 113.11

SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -13.210เพลาสีขาว

฿ 210.00

SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน -5.916แบนสีขาว

฿ 475.00

SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน -13.216เพลาสีขาว

฿ 163.39

฿ 109.60

SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013.216ล้อสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 10 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 ชนิด โรตารี่
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC28V พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 0.1A รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแผงวงจร
เอาต์พุต (แกนหมุน) อนุกรม ทิศทางการดำเนินงาน พื้นผิวด้านบน การ ติดตั้ง แผ่นวงจร การใส่รูแผงวงจร
การทำความสะอาด ใช้งานได้ รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน เทียบเท่า IP64