(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แท็กไทล์แบบติดตั้งบนผิวของแผงวงจร มีโครงสร้างซีลปิดสนิทเพื่อความน่าเชื่อถือสูง
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเทอร์มินอลติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความน่าเชื่อถือสูงพร้อมโครงสร้างซีลปิดสนิท
· โครงสร้างซีลปิดสนิทเทียบเท่า IP67 ช่วยให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในการสัมผัส แม้ใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นผงหรือรอบท่อประปา (ยกเว้นส่วนเทอร์มินอล )
· กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังมีรุ่นที่เทอร์มินอลต่อสายดิน สะดวกในการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์แบบเทปนูน เหมาะสำหรับการติดตั้งอัตโนมัติ
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
· มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งเข้ากับแผงวงจรของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รูปลักษณ์ภายนอกของ B3S
ไม่มีขั้วต่อสายดิน: Drawing บอกขนาดของรุ่น B3S-1000, รุ่น B3S-1002
ไม่มีขั้วต่อสายดิน: Drawing บอกขนาดของยางรองแผ่นวงจรรุ่น B3S-1000, รุ่น B3S-1002
พร้อมขั้วต่อสายดิน: Drawing บอกขนาดของรุ่น B3S-1100, รุ่น B3S-1102
พร้อมขั้วต่อสายดิน: Drawing บอกขนาดแผ่นรองแผ่นวงจรของรุ่น B3S-1100, รุ่น B3S-1102
รายการทั่วไป/หน่วย: มม.
หมายเหตุ: รายละเอียดใน Outline Drawing บอกขนาดด้านบน ความคลาดเคลื่อนของขนาดสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่มีการระบุคือ ± 0.3 มม.
แบบเหลี่ยม 6 มม.
ขั้วต่อสายดิน | N | ||||
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | วัสดุหน้าสัมผัส | ความสูง | แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน (OF) | ปุ่มกด สี | รุ่น |
รุ่น B3S-1000 ซีรีส์ | ชุบผิวเงิน | 4.3 mm | 1.57 N | งาช้าง | รุ่น B3S-1000 |
2.26 N | สีเหลือง | รุ่น B3S-1002 |
ขั้วต่อสายดิน | Y | ||||
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | วัสดุหน้าสัมผัส | ความสูง | แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน (OF) | ปุ่มกด สี | รุ่น |
รุ่น B3S-1000 ซีรีส์ | ชุบผิวเงิน | 4.3 mm | 1.57 N | งาช้าง | รุ่น B3S-1100 |
2.26 N | สีเหลือง | รุ่น B3S-1102 |
ค่าพิกัด (โหลดความต้านทาน) | 3 ถึง 24 V DC, 1 ถึง 50 mA | |
---|---|---|
โหลดขั้นต่ำที่ใช้งานได้ (ค่าอ้างอิง) | 1 V DC, 10 µA | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ถึง + 70 °C, 60% RH หรือต่ำกว่า (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 35 ถึง 85% RH (ที่ +5 ถึง + 35 °C) | |
การกำหนดหน้าสัมผัส | 1a (หน้าสัมผัสเปิดปกติ) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (วัดที่ 250 V DC ด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
การตีกลับ | 5 ms หรือต่ำกว่า | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | สูงสุด 1,000 m/s2 |
ความผิดปกติ | สูงสุด 100 m/s2 | |
ความทนทาน | 500,000 ครั้งขึ้นไป (รุ่น 1.57 N), 300,000 ครั้งขึ้นไป (รุ่น 2.26 N) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 0.3 g | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP67 | |
การล้างทำความสะอาด | ใช้งานได้ |
ชนิด | รุ่น B3S-1000 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน (OF) | รุ่น 1.57 N | รุ่น 2.26 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รุ่น | รุ่น B3S-1 □ 00 | รุ่น B3S-1 □ 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน (OF) | สูงสุด 1.57 N | สูงสุด 2.26 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงตีกลับ (RF) |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง