(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิทช์หมุนแบบ Thumb ขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพคุ้มต้นทุน ชนิดสวมเร็วแบบ Push-in
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างการหล่อแบบรวมกันช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบขึ้น ทำให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาลดลง
· มีสปริงเรซิ่นที่อายุการใช้งานยาวนานเพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งานเชิงกล โดยคาดหวังให้ใช้งานได้ยาวนานถึง 30,000 ครั้ง
· ซีรีย์ประกอบด้วยประเภทปากกากดซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
· มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีเทาอ่อน
[การใช้งาน]
· แปลงค่าและส่งสัญญาณเอาต์พุตรหัสเลขฐานสองและเลขฐานสิบหกโดยรวมสัญญาณเปิด/ปิดจากหลายวงจรที่สัมผัส
รูปลักษณ์ภายนอกของสวิตช์หมุนแบบ Thumb A7D / A7DP
(หน่วย: มม.)
Outline Drawing บอกขนาดของ A7D-106 (-1)
จำนวนยูนิต (n) | ขนาด A (n × 5.1 + 3) | ขนาด B (n × 5.1 + 8.3) | ขนาด C (n × 5.1 + 13.3) | ขนาด D |
---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | 13.4 | 18.4 | 8.4 |
2 | 13.2 | 18.5 | 23.5 | 13.5 |
3 | 18.3 | 23.6 | 28.6 | 18.6 |
4 | 23.4 | 28.7 | 33.7 | 23.7 |
5 | 28.5 | 33.8 | 38.8 | 28.8 |
6 | 33.5 | 38.9 | 43.9 | 33.9 |
7 | 38.6 | 44.0 | 49.0 | 39.0 |
8 | 43.7 | 49.1 | 54.1 | 44.1 |
9 | 48.8 | 54.2 | 59.2 | 49.2 |
10 | 53.9 | 59.3 | 64.3 | 54.3 |
Drawing แสดงขนาดโครงร่างของ A7D-106(-1), หน่วย: มม.
หมายเหตุ 1: ขนาดด้านบนรวมฝาปิดท้ายทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตามหากมีการเพิ่มอุปกรณ์อะไหล่สำรองจะต้องเพิ่มอีก 5.08 มม. ต่ออุปกรณ์
หมายเหตุ 2: ในกรณีที่ไม่มีการระบุ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาดคือ ± 0.4 มม. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เมื่อเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์เป็น ± (จำนวนอุปกรณ์ × 0.4) มม.
รุ่น | รุ่น A7D | รุ่น A7DP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | การติดตั้งแบบขันสกรู (การติดตั้งด้านล่าง) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) | ||||
ความสูงของข้อความที่แสดง | 3.2 mm | ||||||
ชนิดขั้วต่อ | ขั้วต่อแผงวงจร | ||||||
รหัสเอาต์พุต หมายเลข | สีตัวเรือน | สีเทาอ่อน | สีดำ | สีเทาอ่อน | สีดำ | สีเทาอ่อน | สีดำ |
06 (เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี) | รุ่น A7D-106 | รุ่น A7D-106-1 | รุ่น A7D-206 | รุ่น A7D-206-1 | รุ่น A7DP-206 | รุ่น A7DP-206-1 |
ความจุโหลดการสลับ (โหลดความต้านทาน) | 1 mA ถึง 0.1 A, 3.3 ถึง 30 V DC | |
---|---|---|
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง | 100 mA | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 200 mΩ หรือต่ำกว่า | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 10 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 250 V DC) |
ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 250 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 500 m/s2 หรือสูงกว่า | |
ความทนทาน | เชิงกล | 30,000 ก้าวขึ้นไป |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 20,000 ก้าวขึ้นไป | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง + 70 °C (กรณีไม่มีการแข็งตัว) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
แรงปฏิบัติการ | 3.43 N หรือต่ำกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
A7D-106-1 |
A7DP-206 |
A7DP-206-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | วิธีการติดตั้งแผง | วิธีการใช้งาน | สี เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.84 ฿ 108.53 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | ติดตั้งกับผนัง | ยึดอยู่กับที่ด้วยสกรู | ประเภท 2 ปุ่ม | สีดำ | ||
฿ 159.00 ฿ 142.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17.5 | ติดตั้งบนพื้นผิว | การติดตั้งด้วยสัมผัสเดียว | กดแบบปากกา | สีเทาอ่อน | ||
฿ 225.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 17.5 | ติดตั้งบนพื้นผิว | การติดตั้งด้วยสัมผัสเดียว | กดแบบปากกา | สีดำ |
กำลังโหลด …
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 5.08 | ชนิด | Thumbwheel |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC5 ถึง 30 V | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 mA → 0.1 A | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแผงวงจร |
เอาต์พุต (thumbwheel) | เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง