(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบหมุนรหัสสำหรับการแปลงรหัสเป็นเลขฐานสิบและเลขฐานสิบหกอย่างง่าย
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล ขนาดใหญ่และดูได้ง่ายด้วยความสูงของ ตัวอักษร 4.8 / 3.2 มม.
· ติดตั้งแผงสวมเร็ว
· กลุ่มผลิตภัณฑ์มีประเภทการล็อคซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
[การใช้งาน]
· สำหรับวงจรและการเชื่อมต่อสายไฟให้เรียบง่ายยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม
ชุดสินค้าประเภทล็อค
สต๊อปเปอร์พิน
หมายเหตุ 1: ชุด 2-in -1
หมายเหตุ 2: มีตัวสวิตช์แถมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการใช้สำรองสำหรับงานซ่อมบำรุงควรสั่งซื้อรุ่น A7BS-S แยกต่างหาก
ความจุโหลดการสลับ (โหลดความต้านทาน) | 1 mA ถึง 0.1 A, 50 V AC / 3.3 ถึง 28 V DC | |
---|---|---|
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 1 A หรือต่ำกว่า | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 300 mΩ หรือต่ำกว่า | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 10 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) |
ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 600 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 นาที | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 490 m/s2 หรือสูงกว่า | |
ความทนทาน | เชิงกล | 100,000 เสต็ปขึ้นไป |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 50,000 ก้าวขึ้นไป | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง + 65°C (กรณีไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
แรงปฏิบัติการ | 5.39 N หรือต่ำกว่า |
สเปค
รุ่น | รุ่น A7BS | รุ่น A7BS-20□-S | ||
---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ (หมายเหตุ 1) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) มีสต๊อปเปอร์ภายนอก | ||
ความสูงของข้อความที่แสดง | เลขฐานสิบ: 4.8 มม., เลขฐานสิบหก: 3.2 มม. | 4.8 mm | ||
ชนิดขั้วต่อ | ขั้วต่อบัดกรี * 1 | ขั้วต่อบัดกรี * 1 | ||
สีตัวเรือน | สีเทาอ่อน | สีดำ | สีเทาอ่อน | สีดำ |
หมายเลขรหัสเอาต์พุต | รุ่น | รุ่น | ||
06 (เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี) | รุ่น A7BS-206 *2 | รุ่น A7BS-206-1 *2 | รุ่น A7BS-206-S | รุ่น A7BS-206-S-1 |
07 (ชนิดเทอร์มินอลรีเลย์เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี) *3 | รุ่น A7BS-207 *2 | รุ่น A7BS-207-1 *2 | รุ่น A7BS-207-S | รุ่น A7BS-207-S-1 |
54 (เลขฐานสิบหกเข้ารหัสไบนารี) | รุ่น A7BS-254 | รุ่น A7BS-254-1 | — | — |
55 (ชนิดมีขั้วรีเลย์เลขฐานสิบหกเข้ารหัสเลขฐานสอง) * 3 | รุ่น A7BS-255 | รุ่น A7BS-255-1 | — | — |
รุ่น | รุ่น A7BL | |
---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ (หมายเหตุ 1) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) ประเภทตัวล็อค | |
ความสูงของข้อความที่แสดง | 4.8 mm | |
ชนิดขั้วต่อ | ขั้วต่อบัดกรี * 1 | |
สีตัวเรือน | สีเทาอ่อน | สีดำ |
หมายเลขรหัสเอาต์พุต | รุ่น | |
06 (เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี) | รุ่น A7BL-206 *2 | รุ่น A7BL-206-1 *2 |
07 (ชนิดเทอร์มินอลรีเลย์เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี) *3 | รุ่น A7BL-207 *2 | รุ่น A7BL-207-1 *2 |
สวิตช์บอดี้หลัก (1 ยูนิตสวิตช์)
หมายเหตุ 1: ไดอะแกรมจำแนกประเภทแสดงยูนิตสวิตช์ 4 ยูนิตรวมกัน พร้อมฝาครอบจำหน่ายแยกเพื่อทำให้แสดงตัวเลข 4 หน่วย
หมายเหตุ 2: รุ่นที่แสดงด้านบนเป็นชนิดยูนิตสวิตช์เดี่ยว
หมายเหตุ 3: มีหน้าปัดที่มีเครื่องหมาย "+" และ " - " เช่นเดียวกัน เพิ่ม " - PM" หลัง " - 206" หรือ " - 207" ในรหัสรุ่น
เช่น A7BS-206-PM, A7BS-207-PM-1
*1. เพิ่ม " - P2" หลังรหัสรุ่น สำหรับขั้วต่อแผงวงจร (เช่น รุ่น A7BS-207-P2-1)
*2. นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีสต๊อปเปอร์ด้านใน เพิ่ม "-S□□" หลัง "206" หรือ "207" ในรหัสรุ่น และระบุช่วงการแสดงผลใน □□ ตัวอย่างเช่น เพิ่ม "-S06" สำหรับช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 6 (เช่น รุ่น A7BS-206-S06-1) โครงสร้างของชนิด -254 และ -255 เป็นแบบที่ไม่สามารถผลิตด้วยสต๊อปเปอร์ได้
*3. นอกจากนี้ยังมีประเภทไดโอด เพิ่ม " - D" หลังรหัสรุ่น (เช่น รุ่น A7BS-207-D / รุ่น A7BS-207-D-1)
รหัสสินค้า |
---|
A7BS-206 |
A7BS-206-S |
A7BS-207 |
A7BS-254-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | เอาต์พุต (thumbwheel) | สี เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.00 ฿ 260.01 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32.5 | ติดตั้งบนพื้นผิว | เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี | สีเทาอ่อน | ||
฿ 272.00 ฿ 260.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32.5 | ติดตั้งบนพื้นผิว (พร้อมสต๊อปเปอร์ภายนอก) | เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี | สีเทาอ่อน | ||
฿ 260.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 43.5 | ติดตั้งบนพื้นผิว | ชนิดเทอร์มินอลรีเลย์เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี | สีเทาอ่อน | |
฿ 357.66 ฿ 247.57 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24.5 | ติดตั้งบนพื้นผิว | เลขฐานสิบหกเข้ารหัสไบนารี | สีดำ |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 24 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | Thumbwheel | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC50 V/DC5 ถึง 28 V | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 mA → 0.1 A |
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อบัดกรี | วิธีการติดตั้งแผง | การติดตั้งด้วยสัมผัสเดียว | วิธีการใช้งาน | ประเภท 2 ปุ่ม |
ด้วย ไดโอด | NA | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | IP50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง