1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิฟสวิทช์แบบติดตั้งบนพื้นผิว - A6S-H

ดิฟสวิทช์แบบติดตั้งบนพื้นผิว - A6S-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมปรับปรุงความต้านทานความร้อนบัดกรี รุ่นพัฒนาของ A6S
· คุณสมบัติการติดตั้งใช้งานแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า A6S มีรูปทรงเดียวกัน แต่ทนความร้อนจากการบัดกรีได้ดีขึ้น (อุณหภูมิการบัดกรีสูงสุด: 260°C).
· การรวมกันของ หน้าสัมผัสชุบทอง หน้าสัมผัสคู่ และกลไกทำความสะอาดตัวเอง ทำให้ระบบเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งมีความน่าเชื่อถือสูง
· มีตัวเลือกแบบแผงที่ล้างทำความสะอาดได้พร้อมเทปซีล
· มีสเปคแบบแพคเกจแบบนูน (รองรับการใช้งานร่วมกับแพคเกจแบบมีช่องเปิดเล็กน้อย) สำหรับใช้งานกับรอกขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
A6S-2104-HSALE
A6S-4101-HSALE
A6S-4102-H
A6S-4104-H
A6S-8101-H
A6S-8104-HSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ด้วย เทปปิด ติดอยู่ การทำความสะอาด

฿ 96.00

฿ 49.01

SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2สายวัด6.02NAไม่สามารถใช้งานได้

฿ 127.00

฿ 65.01

SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4แบน11.1NAไม่สามารถใช้งานได้

฿ 128.00

OMR SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 4แบน11.1มีใช้งานได้

฿ 108.00

SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สายวัด11.1NAไม่สามารถใช้งานได้

฿ 190.00

OMR SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 8แบน21.26NAไม่สามารถใช้งานได้

฿ 180.00

฿ 153.00

SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8สายวัด21.26NAไม่สามารถใช้งานได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอล PC ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 3
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 6.2 จัดอันดับ DC24V/25mA สเปค เทอร์มินอล การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร
สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน สีขาว รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน NA