1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์แบบแท็กไทล์ ชนิดติดบนพื้นผิว B3FS

สวิตช์แบบแท็กไทล์ ชนิดติดบนพื้นผิว B3FS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดมีเทอร์มินอลติดตั้งบนผิวเหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง
· มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์แบบเทปนูน เหมาะสำหรับการติดตั้งอัตโนมัติ
· รองรับกระบวนการหลอมบัดกรี
· มีชนิดแท่งกดแบบนูน ทำให้สามารถใช้เป็นปุ่มเลือกบนตัวอุปกรณ์ได้ (B32 Series)

รหัสสินค้า
B3FS-1002
B3FS-1010SALE
B3FS-1012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน

฿ 20.00

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.1งาช้าง

฿ 31.00

฿ 27.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.3สีดำ

฿ 55.00

OMRPUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.3งาช้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอล PC จำนวนขั้ว 1 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 6 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 6.3 ฟังก์ชั่น การทำงาน OFF-(ON)
ฟังก์ชั่น ระบบไฟส่องสว่าง NA จัดอันดับ (Ω โหลดไฟฟ้า)(V)/(A) DC3~24V/1~50mA สเปค เทอร์มินอล การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร
เทอร์มินอล สายดิน NA รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ แบน ทิศทางการดำเนินงาน ดันแนวตั้ง
สี LED NA จำนวนไฟ LED NA การทำความสะอาด ไม่สามารถใช้งานได้
รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน NA