(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัตถุ เสริมสำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ชนิดกุญแจ (A165K) มีรายการหน่วยที่หลากหลายรวมถึงส่วนการทำงาน ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต คอนเนคเตอร์ ด่วน ฯลฯ มีให้เลือก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สวิตช์ รองรับการใช้งาน | ชนิด | การจัดหมวดหมู่ | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | จำนวน รอยบาก | ส่งคืน ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.00 ฿ 337.97 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | - | - | 2c | - | - | ||
฿ 140.00 ฿ 95.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ส่วนซ็อกเก็ต | - | - | - | 1c | - | - | ||
฿ 202.00 ฿ 136.25 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ส่วนซ็อกเก็ต | - | - | - | 2c | - | - | ||
฿ 202.00 ฿ 121.12 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ส่วนซ็อกเก็ต | - | - | - | 2c | - | - | ||
฿ 84.00 ฿ 74.00 | SWITCH OPTION | 5 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ปลั๊กแผง | - | สีดำ | IP40 | - | - | - | ||
฿ 84.00 ฿ 74.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ปลั๊กแผง | - | สีดำ | IP40 | - | - | - | ||
฿ 688.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 688.00 ฿ 458.90 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 1,350.00 ฿ 1,156.95 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | อัตโนมัติ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 688.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 1,465.00 ฿ 1,255.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 688.00 ฿ 481.26 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 1,465.00 ฿ 1,255.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | อัตโนมัติ | ||
฿ 1,245.00 ฿ 879.22 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 1,465.00 ฿ 1,255.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 142.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | กุญแจ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 688.00 ฿ 413.14 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 688.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 688.00 ฿ 467.77 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 1,465.00 ฿ 1,255.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | อัตโนมัติ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 1,350.00 ฿ 1,156.95 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 2,083.00 ฿ 1,785.96 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | 3 | คู่มือ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ชุดที่สอดคล้อง | A165K |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง