(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือสินค้าที่ CN-6-P และ CN-6-J ของซีรีส์ CN-6 มาเป็นชุด มีสีแดงและสีดำ ผลิตในญี่ปุ่น จึงเชื่อถือได้และรู้สึกปลอดภัย
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CN |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC500 (1 นาที) | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป | วัสดุ | ฝาครอบ: P.V.C. |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ด้านปลั๊ก) | ฟีนอลลามิเนต | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ด้านรองรับ) | ฟีนอลลามิเนตโพลีอะซีทัล | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | ขั้วต่อบัดกรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง