(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ CN-5
·ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นชุดที่ประกอบด้วย CN-5-P และ CN-5-J
·มีสีดำและสีแดงเป็น ผลิตภัณฑ์ ผลิตในญี่ปุ่นน่าเชื่อถือ
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CN |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC500 (1 นาที) | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป | วัสดุ | ฝาครอบ: P.V.C. |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ด้านปลั๊ก) | ฟีนอลลามิเนต | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ด้านรองรับ) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | ขั้วต่อบัดกรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง