(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์แบบเลือกค่า A22
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การจัดหมวดหมู่ | รูปทรง | รายละเอียดของ รูปทรง | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ด้วยหน่วย ข้อต่อลด ความดัน ( แหล่งกำเนิดแสงไฟ) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตหลอดไฟ | - | - | - | สีเขียว | - | - | - | LED | AC/DC12 | ||
฿ 353.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | ยูนิตหลอดไฟ | - | - | - | สีแดง | - | - | - | LED | AC/DC12 | ||
฿ 723.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิตหลอดไฟ | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | - | - | LED | AC/DC24 | ||
฿ 223.00 ฿ 136.52 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตหลอดไฟ | - | - | - | สีเขียว | - | - | - | LED | AC/DC24 | ||
฿ 218.00 ฿ 125.59 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตหลอดไฟ | - | - | - | สีแดง | - | - | - | LED | AC/DC24 | ||
฿ 218.00 ฿ 129.75 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตหลอดไฟ | - | - | - | สีเหลือง | - | - | - | LED | AC/DC24 | ||
฿ 387.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (สำหรับการส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1b | × | - | - | ||
฿ 628.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชิ้นส่วนสวิตช์ (110 V AC สำหรับให้ไฟส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1b | ○ | - | - | ||
฿ 628.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (ไฟส่องสว่าง 220 VAC) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1b | ○ | - | - | ||
฿ 540.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (สำหรับการส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 2b | × | - | - | ||
฿ 792.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชิ้นส่วนสวิตช์ (110 V AC สำหรับให้ไฟส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 2b | ○ | - | - | ||
฿ 792.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (ไฟส่องสว่าง 220 VAC) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 2b | ○ | - | - | ||
฿ 215.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิตสวิตช์ (สำหรับการส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1a | × | - | - | ||
฿ 628.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชิ้นส่วนสวิตช์ (110 V AC สำหรับให้ไฟส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1a | ○ | - | - | ||
฿ 628.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (ไฟส่องสว่าง 220 VAC) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1a | ○ | - | - | ||
฿ 538.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (สำหรับการส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1a1b | × | - | - | ||
฿ 792.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชิ้นส่วนสวิตช์ (110 V AC สำหรับให้ไฟส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1a1b | ○ | - | - | ||
฿ 790.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (ไฟส่องสว่าง 220 VAC) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 1a1b | ○ | - | - | ||
฿ 633.00 ฿ 323.15 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตสวิตช์ (สำหรับการส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 2a | × | - | - | ||
฿ 792.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชิ้นส่วนสวิตช์ (110 V AC สำหรับให้ไฟส่องสว่าง) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 2a | ○ | - | - | ||
฿ 792.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยูนิตสวิตช์ (ไฟส่องสว่าง 220 VAC) | การดำเนินการชั่วขณะ | - | - | - | - | 2a | ○ | - | - | ||
฿ 204.00 ฿ 147.00 | OMR SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | 2 หยัก (แมนนวล) | แบบกลม | ลูกบิด (แบบทั่วไป) | - | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | - | - | ||
฿ 182.61 ฿ 154.00 | OMR SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | 3 หยัก (แมนนวล) | แบบกลม | ลูกบิด (แบบทั่วไป) | - | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | - | - | ||
฿ 227.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | 3 หยัก (แมนนวล) | แบบกลม | ก้านโยกยาว | - | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | บันทึก | ดูรายละเอียดสินค้าในแคตตาล็อก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง