(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม ประเภท PS6R (อุปกรณ์โลหะ ฝาปิด) สำหรับ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบใหม่ที่ช่วยลดภาระในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ติดตั้งด้วย เอาต์พุต สูงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 93% และช่วยลดต้นทุนการทำงาน
· แรงดันขาเข้า คือ AC100 ถึง 240 V (ช่วง แรงดันขาเข้า:AC85 ถึง 264 V / DC110 ถึง 350 V)
·เทอร์มินอล (ประหยัดและความปลอดภัย) เทอร์มินอล
· <บันทึก:ผู้ชายชั่วโมงประหยัด>
·ใช้โครงสร้างสกรูเพื่อถอดสกรู
·สามารถแสดงความเร็วของการ การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล แบบกลม ได้โดยไม่ต้องกังวลว่า สกรู สูญหาย
· <ความปลอดภัย:> โครงสร้างป้องกันนิ้วไม่สัมผัส เทอร์มินอล และป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
·มี เหล็กฉากสำหรับยึด สองประเภทให้เลือก
·นอกจากการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) แล้วยังสามารถติดตั้งโดยตรงกับแผงสองประเภทได้อีกด้วย
·ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OE (LVD, EMOD), UL (UL508), c-UL (csac22.2number 107.1, TÜVSÜD (EN60950-1, EN50178)
· รองรับการใช้งาน กับ EN61204-3 (EMO มาตรฐาน Class B DC พาวเวอร์ซัพพลาย devices)
รหัสสินค้า |
---|
PS9Z-6CPN05 |
PS9Z-6R1F |
PS9Z-6R2F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.00 | POWER SUPPLY ACCESSORIES | 1,000 ชิ้น | 98 วัน | - | อื่น | - | ฝาครอบ สำหรับ เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์เสริม อ้างอิงไปยังแคตตาล็อก | ||
฿ 137.00 | POWER SUPPLY ACCESSORIES | 200 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ขายึด / ชิ้นส่วนยึด | 145 (H) x39 (W) | อุปกรณ์โลหะที่แนบมาโดยตรง | ||
฿ 195.00 | POWER SUPPLY ACCESSORIES | 200 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ขายึด / ชิ้นส่วนยึด | 148.6 (H) x70 (W) | รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ยึดโดยตรงแบบต่ำพร้อมสกรู (M3 × 6, 4 สกรู countersunk) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง