1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ ZUS พาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน ชนิดออนบอร์ด

SWITCHING POWER SUPPLY

ซีรีส์ ZUS พาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน ชนิดออนบอร์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

DC-DC converter แบบออนบอร์ด
[คุณสมบัติ]
· แยกระหว่างอินพุตกับเอาท์พุต
· มาพร้อมวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
· ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย
· มาพร้อมรีโมทคอนโทรล แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตภายนอกที่แปรผันได้ และวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (ZUS15/ZUS25)
[การใช้งาน]
· DCDC converter แบบมีฉนวน ซึ่งสามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าจากพาวเวอร์ซัพพลายหลักของลูกค้า และสามารถแปลงไฟฟ้ากระแสตรง เช่น จากแบตเตอรี่ ให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ

รหัสสินค้า
ZUS31215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 459.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน กำลังเอาต์พุต(W) 3 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า เฉพาะด้าน ให้กับ DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 15 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 0.2
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต อื่น ๆ มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV ความสูง(มิลลิเมตร) 7
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35 ความลึก(มิลลิเมตร) 23 แรงดันขาเข้า(V) DC9 ถึง 18
กำลังขับสูงสุด(W) 3 ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) 14.25 ถึง 15.75 การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) ยึดอยู่กับที่ภายใน
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA ฟังก์ชั่น การป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZUS31215 ในชุด ซีรีส์ ZUS พาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน ชนิดออนบอร์ด