1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (φ22 / φ25) A22E

สวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (φ22 / φ25) A22E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 930.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อมกลไกล็อคเพื่อความปลอดภัย ช่วยป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจขณะใช้แหวน
[คุณสมบัติ]
· มีกลไกเปิดวงจรโดยตรงเพื่อตัดวงจรเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น ในงานเชื่อมหน้าสัมผัส
· ถอดง่ายโดยใช้ก้านโยก
· ชิ้นส่วนสวิตช์มีโครงสร้างการป้องกันนิ้วมือทุกรุ่น
· ติดตั้งหางปลาได้ทั้งแบบเปิด (แบบแฉก) และแบบปิด (แบบกลม )
· ทุกรุ่นมีแผ่นล็อคเพื่อไม่ให้ส่วนกลไกทำงานและส่วนสวิตช์แยกออกจากกันโดยง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉิน

สวิตช์หยุดฉุกเฉินที่รองรับการติดตั้งสวิทช์ 3 ตัวแบบแนบชิดกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินสาย

วางใจได้ด้วยกลไกล็อคนิรภัย

วางใจได้ด้วยกลไกล็อคนิรภัย

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดเล็ก ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดเล็ก ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)

รหัสรุ่น: A22E-S-12

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดกลาง ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดกลาง ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)

รหัสรุ่น: A22E-M-12,
รหัสรุ่น: A22E-M-03

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ตพร้อมการแสดงผล ขนาดกลาง EMO ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ตพร้อมการแสดงผล ขนาดกลาง EMO ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)

รหัสรุ่น: A22E-M-01-EMO
รหัสรุ่น: A22E-M-11-EMO
รหัสรุ่น: A22E-M-12-EMO

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ตพร้อมการแสดงผล ขนาดกลาง EMS ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)

ชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ตพร้อมการแสดงผล ขนาดกลาง EMS ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)

รหัสรุ่น: A22E-M-01-EMS
รหัสรุ่น: A22E-M-02-EMS
รหัสรุ่น: A22E-M-03-EMS
รหัสรุ่น: A22E-M-12-EMS

กล่องควบคุม

กล่องควบคุม

รหัสรุ่น: A22E-M-01B
รหัสรุ่น: A22E-M-11B
รหัสรุ่น: A22E-M-02B

มาตรการป้องกันปัญหาสำหรับสวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

แผนภาพระบุขนาดของชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดเล็ก (ø30), รุ่น: A22E-S

แผนภาพระบุขนาดของชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดเล็ก (ø30), รุ่น: A22E-S

แผนภาพระบุขนาดของชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดกลาง (ø40), รุ่น: A22E-M

แผนภาพระบุขนาดของชนิดกดล็อค/หมุนรีเซ็ต ขนาดกลาง (ø40), รุ่น: A22E-M

ประสิทธิภาพของสวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

รุ่นสวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
แบบเรืองแสง รุ่น A22E
ความถี่ใช้งานที่อนุญาตเชิงกล30 ครั้ง/นาที *3
คุณสมบัติทางไฟฟ้า30 ครั้ง/นาที *3
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเม็กเกอร์ DC 500 V)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อขั้วเดียวกัน2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างขั้วต่อแต่ละขั้วกับกราวด์2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
การสั่นผิดปกติ *210 ถึง 55 Hz แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. (ภายใน 1 ms)
แรงกระแทกความทนทาน1,000 m/s2
ทำงานผิดปกติ * 2สูงสุด 250 m/s2
ความทนทานเชิงกล300,000 และสูงกว่า *3
คุณสมบัติทางไฟฟ้า300,000 และสูงกว่า *3
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม * 1-20 ถึง + 70 ℃
ความชื้นใช้งานโดยรอบ35 ถึง 85% RH
อุณหภูมิจัดเก็บโดยรอบ40 ถึง + 70 ℃
โครงสร้างในการป้องกันIP65 (ทนน้ำมัน) * 4
ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อตClass II
PTI (ติดตาม)175
ระดับมลพิษระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1)

*1. ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น
*1 ทำงานผิดปกติภายใน 1 ms
*3. การกระตุ้นเต็มรูปแบบประกอบด้วยการตั้งค่าและการรีเซต
*4. โครงสร้างในการป้องกันที่ด้านหน้าของพาเนล

"m-h3--wysiwyg"> รายการสินค้า
ฟังก์ชันการทำงานวิธีการตั้งค่าสีของส่วนการทำงาน
รุ่นการกำหนดหน้าสัมผัส
แบบกดล็อค ขนาดเล็ก
แบบหมุนรีเซ็ต
⌀30
(รุ่น A22E-S)
1a2b (1a + 1b + 1b)รุ่น A22E-S-12 *สีแดง
ชนิดกดล็อค ขนาดกลาง/
แบบหมุนรีเซ็ต
⌀40
(รุ่น A22E-M)
1a2b (1a + 1b + 1b)รุ่น A22E-M-12 *
3b (1b+1b+1b)รุ่น A22E-M-03 *

ชุดผสมผสานของแบบไม่เรืองแสง (ไม่มีการแสดงผล)

ฟังก์ชันการทำงาน
รหัสสินค้า
A22E-M-01SALE
A22E-M-01-EMSSALE
A22E-M-01B
A22E-M-02SALE
A22E-M-02-EMSSALE
A22E-M-02B
A22E-M-03SALE
A22E-M-03-EMSSALE
A22E-M-11-EMO
A22E-M-11BSALE
A22E-M-12SALE
A22E-M-12-EMO
A22E-M-12-EMSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแผ่นป้ายชื่อ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดรูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่นส่วนปฏิบัติการ สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ โครงสร้างในการป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ Ampacity AC ( โหลดไฟฟ้า)) Ampacity DC ( โหลดไฟฟ้า Ω) รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ
(V)
หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า กล่องควบคุม แบบฝัง

฿ 930.00

฿ 697.50

PUSHBUTTON SWITCHES 1 ชิ้น 3 วัน -------------------

฿ 2,468.00

฿ 2,116.06

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 60 วัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด--ชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1bNA

฿ 1,719.58

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด10 A/ที่ 110 V AC@ 10 A/24 VDCชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1bมี

฿ 1,376.00

฿ 1,002.97

EMERGENCYSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --------------IP65----

฿ 3,171.00

฿ 2,310.07

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น 60 วัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ222bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด--ชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ2bNA

฿ 1,947.53

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ222bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด10 A/ที่ 110 V AC@ 10 A/24 VDCชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ2bมี

฿ 1,873.00

฿ 1,605.91

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 60 วัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ223bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด10 A/ที่ 110 V AC@ 10 A/24 VDCชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ3bNA

฿ 2,958.00

฿ 2,535.89

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 60 วัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ223bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด--ชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ3bNA

฿ 1,087.51

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221a / 1bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด--ชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1a1bNA

฿ 2,394.00

฿ 1,419.88

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221a / 1bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด10 A/ที่ 110 V AC@ 10 A/24 VDCชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1a1bมี

฿ 1,352.00

฿ 1,158.93

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221a / 2bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด10 A/ที่ 110 V AC@ 10 A/24 VDCชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1a2bNA

฿ 1,191.84

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221a / 2bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด--ชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1a2bNA

฿ 1,240.00

฿ 1,058.96

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน NAขั้วต่อแบบหัวสกรูφ221a / 2bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตสีแดงมีCE / UL / CUL / TUV / CCC404086.7สินค้าเป็นชุด--ชนิดทนน้ำมัน IP65แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ1a2bNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ รูปทรง แบบกลม
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .