(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตั้งเวลามีรูปร่างคล้ายกับผลิตภัณฑ์รุ่น H3Y และรองรับการตั้งเวลาหลายช่วง และมีโหมดการทำงานหลายรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN61812-1 มีเครื่องหมาย CE Mark
· รองรับการตั้งเวลาหลายช่วง และสามารถสลับเปลี่ยนระหว่าง 4 ช่วงเวลาได้
· รองรับโหมดการทำงานที่หลากหลาย ให้การทำงาน 4 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว
· รองรับการใช้งานร่วมกับเทอร์มินอลและรีเลย์ รุ่น MY
· รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN จึงสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้
· ด้วยคุณสมบัติรองรับแรงดันไฟกึ่งหลายช่วง ช่วยลดจำนวนการเก็บสต๊อกของชิ้นส่วนงานซ่อมบำรุงลงได้มาก
[การใช้งาน]
· เครื่องตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่สลับสัญญาณเอาท์พุตตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลังจากมีการอินพุตสัญญาณเริ่มต้น
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3YN
รูปแบบ | Series H3YN-2 / -4 | Series H3YN-21 / -41 | |
---|---|---|---|
ความคลาดเคลื่อนในเวลาการทำงาน | ±1% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด) (±1% ± 10 ms หรือต่ำกว่าในช่วง 1 วินาที) | ||
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า | ±10% ±50 ms หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) | ||
ระยะเวลากู้คืนระบบ | 0.1 s หรือต่ำกว่า (รวมระยะเวลาฟื้นตัวระหว่างการใช้งาน) | ||
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ±2% หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) | ||
ผลของอุณหภูมิ | ±2% หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) | ||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (วัดที่ 500 V DC ด้วย Megger) | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นส่วนสกรูของขั้วต่อ) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างเอาท์พุตควบคุมและวงจรการทำงาน) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ชนิด 2 ขั้วระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน) 1,500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ชนิด 4 ขั้วระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) | ||
การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 1 ชม. | |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที | ||
ไฟฟ้าช็อต | ความอดทน | 1,000 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง *1 | |
ความผิดปกติ | 100 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง | ||
อายุการใช้งาน | เชิงกล | การทำงาน 10 ล้านครั้งขึ้นไป (ไม่มีโหลด, ความถี่ในการตรวจจับ 1,800 ครั้ง/ชม.) | |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 2 ขั้ว, การทำงาน 500,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC, 5 A, โหลดความต้านทาน, ความถี่ในการตรวจจับ 1,800 ครั้ง/ชม.) (อุณหภูมิห้อง) 4 ขั้ว, การทำงาน 200,000 ครั้งขึ้นไป (การทำงาน 100,000 ครั้งหรือสูงกว่าสำหรับ -Z) (250 V AC, 3 A, โหลดความต้านทาน, ความถี่ในการตรวจจับ 1,800 ครั้ง/ชม.) (อุณหภูมิห้อง)*2 | ||
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | 3 kV ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย: 1 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC และ 24 V AC 4.5 kV ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า อย่างไรก็ตามรุ่น 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC และ 24 V AC จะมีค่า 1.5 kV | ||
ความต้านทานสัญญาณรบกวน | สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์ 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns) ±1.5 kV | ||
ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต | 4 kV (ทำงานผิดปกติ), 8 kV (พังทลาย) | ||
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | ||
น้ำหนัก | ประมาณ 50 กรัม |
*1. เงื่อนไขเมื่อดำเนินการทดสอบคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกด้วยเครื่องตั้งเวลาเพียงอย่างเดียว
*2. ตรวจสอบเส้นโค้งชีวิตไฟฟ้า
Series H3YN-2, H3YN-21 Drawing บอกขนาด A
Series H3YN-2, H3YN-21 Drawing บอกขนาด B
SeriesH3YN-2, H3YN-21 Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้ง
SeriesH3YN-4, H3YN-41, H3YN-4-Z Drawing บอกขนาด A
SeriesH3YN-4, H3YN-41, H3YN-4-Z Drawing บอกขนาด B
SeriesH3YN-4, H3YN-41, H3YN-4-Z Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สเปค เวลา (s) | แรงดันไฟเลี้ยง | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,265.00 ฿ 1,650.05 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | AC- เฉพาะด้าน | AC24 | Time Limit 2c | ||
฿ 2,614.00 ฿ 1,417.57 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | AC- เฉพาะด้าน | AC100 ถึง 120 | Time Limit 2c | ||
฿ 2,120.00 ฿ 1,148.83 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | AC- เฉพาะด้าน | AC200 ถึง 230 | Time Limit 2c | ||
฿ 1,683.00 ฿ 1,438.97 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC12 | Time Limit 2c | ||
฿ 1,683.00 ฿ 1,261.58 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | Time Limit 2c | ||
฿ 1,683.00 ฿ 1,438.97 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC48 | Time Limit 2c | ||
฿ 1,683.00 ฿ 921.44 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC100 ถึง 110 | Time Limit 2c | ||
฿ 2,030.00 ฿ 1,218.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | AC- เฉพาะด้าน | AC24 | Time Limit 4c | ||
฿ 2,388.00 ฿ 1,739.90 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | AC- เฉพาะด้าน | AC100 ถึง 120 | Time Limit 4c | ||
฿ 2,388.00 ฿ 1,739.90 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | AC- เฉพาะด้าน | AC200 ถึง 230 | Time Limit 4c | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,277.01 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC12 | Time Limit 4c | ||
฿ 2,296.00 ฿ 1,244.89 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | Time Limit 4c | ||
฿ 1,772.00 ฿ 1,515.95 | TIMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC48 | Time Limit 4c | ||
฿ 1,772.00 ฿ 957.41 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC100 ถึง 110 | Time Limit 4c | ||
฿ 3,203.00 ฿ 2,135.76 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1s ถึง 10m | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | Time Limit 4c (หน้าสัมผัสแบบคู่) | ||
฿ 2,120.00 ฿ 1,544.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | AC- เฉพาะด้าน | AC100 ถึง 120 | Time Limit 2c | ||
฿ 2,120.00 ฿ 1,296.17 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | AC- เฉพาะด้าน | AC200 ถึง 230 | Time Limit 2c | ||
฿ 1,683.00 ฿ 1,438.97 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC12 | Time Limit 2c | ||
฿ 1,683.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | Time Limit 2c | ||
฿ 2,676.00 ฿ 1,950.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | AC- เฉพาะด้าน | AC100 ถึง 120 | Time Limit 4c | ||
฿ 2,698.00 ฿ 1,966.03 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | AC- เฉพาะด้าน | AC200 ถึง 230 | Time Limit 4c | ||
฿ 2,002.00 ฿ 1,459.06 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | 0.1 นาที – 10 ชม. | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | Time Limit 4c |
กำลังโหลด …
วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 52.6 |
ช่วงเวลา = N | 4 ช่วง | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบเสียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง