(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Omron + ตัวจับเวลา, ตัวจับเวลาปฏิทิน (ตัวเลือก, อื่น ๆ ) + อุปกรณ์เสริม ตัวจับเวลา Omron
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ชุดที่สอดคล้อง | ขนาดการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 168.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดฝาครอบกันฝุ่นสำหรับ H5F-A/-B | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 197.00 ฿ 118.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบด้านหน้า (แข็ง) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 96.00 ฿ 55.42 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบด้านหน้า (ยืดหยุ่น) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 271.00 ฿ 138.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบกันฝุ่น | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 260.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบอ่อน | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 1,465.00 ฿ 1,247.01 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 1,829.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 60.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | ฝาครอบกันฝุ่น | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 230.00 ฿ 130.48 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบขั้วต่อขนาดใหญ่ (2 ชิ้นต่อชุด) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 4,551.00 ฿ 3,315.86 | OMR OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 218.00 ฿ 165.81 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบด้านหน้า | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 2,328.00 ฿ 1,979.96 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฝาครอบกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 65.00 ฿ 41.11 | ELECTROMECHANICALDEVICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ติดตั้งแผง | E5CS-X | 48X58 | - | ||
฿ 65.00 ฿ 39.10 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 48X58 | - | ||
฿ 40.00 ฿ 27.13 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 107.00 ฿ 99.61 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 58X88 | - | ||
฿ 111.00 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 50X58 | - | ||
฿ 107.00 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | มีอะแดปเตอร์ติดตั้ง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 53x66 | - | ||
฿ 125.00 ฿ 70.10 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอะแดปเตอร์ติดตั้ง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 45x55 | - | ||
฿ 73.00 ฿ 43.57 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนตัวนับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 72x31 | - | ||
฿ 77.00 ฿ 45.75 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนตัวนับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 50x60 | กรุณาใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ขนาดเล็ก (92F-35) สำหรับการติดตั้งแบบฝัง ไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝังที่ให้มากับตัวสินค้าหลักได้ | ||
฿ 109.00 ฿ 55.93 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนตัวนับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 53.8x28.8 | - | ||
฿ 73.00 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอะแดปเตอร์ติดตั้ง | โปรดดูที่แคตตาล็อก | 27.1x33.5 | - | ||
฿ 67.00 ฿ 65.00 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฐานสำหรับรางปีกนก DIN rail | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 139.00 ฿ 71.11 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะขอเกี่ยว (1 ชุด) สำหรับซ็อกเก็ต PF085A | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 33.00 ฿ 25.00 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คลิปหนีบ ค้าง | PYFZ-□ และ PYF□A | - | - | ||
฿ 525.00 ฿ 338.21 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กฉากสำหรับยึด | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 59.00 ฿ 35.94 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะขอเกี่ยว (1 ชุด) สำหรับซ็อกเก็ต PL08/PL11 | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 57.00 ฿ 36.06 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะขอเกี่ยว (1 ชุด) สำหรับซ็อกเก็ต PF085A | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 109.00 ฿ 92.54 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบพาแนล (สีดำ) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 109.00 | DISPLAY OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | ฝาครอบพาแนล (สีเทาอ่อน) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 197.00 ฿ 137.90 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พาแนลด้านหน้า (สีเทาอ่อน) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 117.00 ฿ 102.63 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดแหวน A | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 221.00 ฿ 142.26 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดแหวน B และ C | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 108.00 | OMRY92S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปะเก็นกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 137.00 ฿ 82.10 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปะเก็นกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 552.00 ฿ 327.39 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปะเก็นกันน้ำ | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - | ||
฿ 453.00 | DISPLAYOPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | แบตเตอรี่ลิเธียม (3 V) | โปรดดูที่แคตตาล็อก | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง