(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับอุปกรณ์ควบคุม PWM เพื่อปรับความเร็วรอบของพัดลม ความเร็วรอบเอาท์พุตผ่านสัญญาณพัลส์เพื่อตรวจสอบการทำงาน
[คุณสมบัติ]
- พัดลมใบพัด DC พร้อมความเร็วรอบแบบปรับได้
- ปรับความเร็วด้วยวงจรควบคุม PWM (แยกจำหน่าย)
ปรับความเร็วรอบได้ด้วยอุปกรณ์ควบคุม PWM
- ความเร็วรอบจะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนการทำงานของสัญญาณพัลส์เอาท์พุต
- ปรับปริมาณลมและความดันสถิตได้อย่างอิสระ ทำให้การทำงานเงียบสงบ และใช้พลังงานน้อยลง
- เอาท์พุตความเร็วรอบผ่านสัญญาณพัลส์
- พัดลมจะส่งสัญญาณพัลส์ภายนอกออกมาทุกครั้งที่หมุน
- สามารถอ่านสัญญาณพัลส์ผ่านวงจรตรวจจับที่ติดตั้งไว้ภายนอก* ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของพัดลมได้
- ลูกค้าต้องซื้อแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
MDV1238-24S |
MDV625-24S |
MDV825-24S |
MDV925-24S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,775.00 ฿ 3,135.52 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 38 มม | 6.35 | 64 | 360 | ||
฿ 1,995.00 ฿ 1,656.85 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 × 60 | 25 มม | 1.21 ถึง 0.36 | 49 ถึง 18 | 224 ถึง 20.2 | ||
฿ 2,270.00 ฿ 1,886.37 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 × 80 | 25 มม | 2.12 ถึง 0.50 | 52 ถึง 18 | 173 ถึง 10.3 | ||
฿ 2,270.00 ฿ 1,886.37 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | 25 มม | 2.20 ถึง 0.65 | 43 ถึง 14 | 105 ถึง 9.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | เอาต์พุต เซนเซอร์ | พัลส์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | ชนิด | ยูนิตพัดลม | ประเภทความเร็ว | ความเร็วแปรผันได้ |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟตัวนำ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
สีของ เฟรม | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง