(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดแรง ประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· การแก้ไขข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
· เกจวัดแรง ชนิดใหม่พร้อมฟังก์ชันการจัดการข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่
· นำเข้าข้อมูลไปยัง Excel ด้วยความเร็วสูง: 100 ครั้ง / วินาที "Toriemon USB" ซอฟท์แวร์ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งทำให้ข้อมูลการวัดนำเข้าสู่ Excel ที่เป็นไปได้ที่มีอยู่ ข้อมูลการวัดสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายบน PC
· ฟังก์ชั่น USB พร้อม: ใช้ USB เอนกประสงค์สำหรับอินเตอร์เฟซ ข้อมูลที่ถ่ายสามารถถ่ายโอนไปยัง PC ที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
· การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง: สามารถรับข้อมูลความเร็วสูงได้ 1,000 ครั้งต่อวินาที
· ฟังก์ชั่น แรม, หน่วยความจำ แบบฝัง สามฟังก์ชั่น: ต่อเนื่อง เดี่ยวและ มาตรฐาน สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้มากถึง 1,000 ชุด (โหมด แรม ,หน่วยความจำ ต่อเนื่อง)
· ฟังก์ชั่นวงจรเปรียบเทียบ: การกำหนด Pass / Fail ของค่าที่วัดได้ซึ่งสัมพันธ์กับการ การตั้งค่า ขีดจำกัด บนและล่างนั้นเป็นไปได้
ความจุสูงสุด (RC) | ±500.0 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 75 × 38 × 147 | วงจรการสุ่มตัวอย่าง(ครั้ง / วินาที) | 1000 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGP-50 ในชุด เกจวัดแรง (ซีรี่ส์ FGP)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง