(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อหดหน่วงการติดไฟ มีกาวบุผิวเพื่อประสิทธิภาพในการกันน้ำ พร้อมความลึกพื้นผิวให้เลือกใช้ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
• ตรงตามมาตรฐาน UL224 และ CSA
• สามารถใช้กันน้ำและสามารถยึดติดกับโลหะ โพลิโอเลฟิน และ PVC ได้
• บุผิวมีประสิทธิภาพกันน้ำ พร้อมความลึกพื้นผิวให้เลือกใช้ที่หลากหลาย
• หน่วงการติดไฟ (ไม่มีสารหน่วงไฟกลุ่มคลอรีนหรือสารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (PBDE, PBB)
• อ่อนนุ่ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (หนังสือ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,307.43 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.7 | 1.4 | 1/2 นิ้ว | 1 | |||
฿ 2,552.39 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 12.7 | 1.4 | 1/2 นิ้ว | 5 | ||
฿ 1,424.40 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6.4 | 1.2 | 1/4 นิ้ว | 5 | ||
฿ 2,163.48 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19.1 | 1.6 | 3/4 นิ้ว | 1 | |||
฿ 4,928.90 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 19.1 | 1.6 | 3/4 นิ้ว | 5 | ||
฿ 924.77 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9.5 | 1.3 | 3/8 นิ้ว | 1 | |||
฿ 1,818.67 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 9.5 | 1.3 | 3/8 นิ้ว | 5 | ||
฿ 506.46 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 1.1 | 3/16 นิ้ว | 1 | |||
฿ 1,250.85 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4.8 | 1.1 | 3/16 นิ้ว | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีดำ | ความหน่วงไฟ | มี |
---|---|---|---|---|---|
กาว | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | อุณหภูมิการหดตัว(°C หรือมากกว่า) | 110 |
ปัจจัย ย่อ (จอแสดงผล%)(% หรือมากกว่า) | 60 | ความยาว(ม.) | 1.22 | คุณสมบัติอื่น ๆ | กันน้ำ, ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง