(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสริมกำลัง ปกป้อง และป้องกันขั้วลวดและการเชื่อมต่อสายไฟ ท่อหดมีความหน่วงไฟพิกัด 125°C นี้สามารถใช้กับสีเพื่อผูกและแยกแยะสายไฟ
[คุณสมบัติ]
• ท่อหดความหน่วงไฟพิกัด 125°C นี้ตรงตามมาตรฐาน UL และ CSA
• ตรงตามมาตรฐาน UL224 และ CSA
• หน่วงการติดไฟ (ไม่มีสารหน่วงไฟกลุ่มคลอรีนหรือสารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (PBDE, PBB) และมีความอ่อนนุ่ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,224.21 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.3 | 0.33 | 1x0.2 | 200 | ||
฿ 6,367.88 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 0.36 | 1.5x0.2 | 200 | ||
฿ 6,584.98 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 0.44 | 2x0.2 | 200 | ||
฿ 7,781.55 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 0.44 | 2.5x0.25 | 200 | ||
฿ 8,553.45 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 0.44 | 3x0.25 | 200 | ||
฿ 9,506.26 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.44 | 3.5x0.25 | 200 | ||
฿ 10,540.98 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.5 | 0.44 | 4x0.25 | 200 | ||
฿ 5,852.52 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.4 | 0.56 | 5x0.25 | 100 | ||
฿ 3,521.01 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.4 | 0.56 | 7x0.25 | 50 | ||
฿ 4,013.03 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.4 | 0.56 | 8x0.25 | 50 | ||
฿ 4,063.75 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9.4 | 0.56 | 9x0.25 | 50 | ||
฿ 4,875.48 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.4 | 0.56 | 10x0.25 | 50 | ||
฿ 5,381.41 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11.4 | 0.56 | 11x0.25 | 50 | ||
฿ 5,710.07 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.4 | 0.56 | 12x0.25 | 50 | ||
฿ 5,861.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13.4 | 0.69 | 13x0.3 | 50 | ||
฿ 6,395.02 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14.5 | 0.69 | 14x0.3 | 50 | ||
฿ 10,837.34 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.5 | 0.69 | 15x0.3 | 50 | ||
฿ 7,715.21 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16.8 | 0.69 | 16x0.3 | 50 | ||
฿ 8,740.87 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18.7 | 0.77 | 18x0.35 | 50 | ||
฿ 9,051.45 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21.2 | 0.77 | 20x0.35 | 50 | ||
฿ 9,880.15 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 23.2 | 0.77 | 22x0.4 | 50 | ||
฿ 12,437.08 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26.1 | 0.87 | 25x0.4 | 50 | ||
฿ 18,541.55 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 0.87 | 30x0.5 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีดำ | ความหน่วงไฟ | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | อุณหภูมิการหดตัว(°C หรือมากกว่า) | 90 | ปัจจัย ย่อ (จอแสดงผล%)(% หรือมากกว่า) | 50 |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง