1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องทรงกลมสำหรับใช้แบบเปิดโล่ง (ฝาแบน / 2 ทาง / L)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องพักสายไฟพร้อมเต้ารับแบบ 2 ทิศทาง (L)
[คุณสมบัติ]
· JIS C8435.
· ทนต่อสภาพอากาศและกันกระแทกได้สูง (HI)
[การใช้งาน]
・ใช้เชื่อมต่อสายไฟและท่อ

รหัสสินค้า
PVM14-2L
PVM14-2LJ
PVM16-2L
PVM16-2LJ
PVM22-2L
PVM22-2LJ
PVM28-2L
PVM28-2LJ
PVM36-2L
PVM36-2LJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ทิศทาง
(มิลลิเมตร)

฿ 132.06

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 11211238สีเทาVE148722

฿ 132.06

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 11211238สีเบจVE148722

฿ 138.11

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 11711738สีเทาVE168726

฿ 138.11

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 11711738สีเบจVE168726

฿ 156.25

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 12212241สีเทาVE228730

฿ 156.25

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 12212241สีเบจVE228730

฿ 240.91

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 14014046สีเทาVE2810040

฿ 240.91

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 14014046สีเบจVE2810040

฿ 349.72

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 15415457สีเทาVE3611050

฿ 349.72

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 15415457สีเบจVE3611050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน PSE ชนิด เต้ารับ 2 ทิศทาง (L)