1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องทรงกลมสำหรับใช้แบบเปิดโล่ง (ฝาปิด / 2 ทาง / S)

กล่องทรงกลมสำหรับใช้แบบเปิดโล่ง (ฝาปิด / 2 ทาง / S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องทรงกลมแบบเปิดโล่งจาก 2 ทิศทาง (S)
[คุณสมบัติ]
· JIS C8435.
· ทนต่อสภาวะอากาศได้สูงและแอมป์; คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก (สินค้าทั้งหมดมีคุณสมบัติ HI)
[การใช้งาน]
・ใช้เชื่อมต่อสายไฟและท่อ

รหัสสินค้า
PVM14-2SK
PVM14-2SKJ
PVM16-2SK
PVM16-2SKJ
PVM22-2SK
PVM22-2SKJ
PVM28-2SK
PVM28-2SKJ
PVM36-2SK
PVM36-2SKJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ทิศทาง
(มิลลิเมตร)

฿ 132.06

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 9113738สีเทาVE149122

฿ 132.06

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 9113738สีเบจVE149122

฿ 138.11

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 9114738สีเทาVE169126

฿ 138.11

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 9114738สีเบจVE169126

฿ 156.25

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 9115741สีเทาVE229130

฿ 156.25

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 9115741สีเบจVE229130

฿ 240.91

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 10518547สีเทาVE2810540

฿ 240.91

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 10518547สีเบจVE2810540

฿ 349.72

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 11520357สีเทาVE3611550

฿ 349.72

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 11520357สีเบจVE3611550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน PSE ชนิด เต้ารับ 2 ทิศทาง (S)