1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องทรงกลมแบบเปิดโล่ง (ใช้ได้กับแบบ 1 ถึง 3 ทาง)

กล่องทรงกลมแบบเปิดโล่ง (ใช้ได้กับแบบ 1 ถึง 3 ทาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องทรงกลมแบบเปิดโล่ง ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟและท่อ
[คุณสมบัติ]
· มีร่องสกรูไม้สำหรับติดเซ็นเซอร์และเต้ารับ
· ชนิดรวม 1 ถึง 3 ทาง
· มีฝาปิด 2 ฝา

รหัสสินค้า
PVM16-T
PVM16-TJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 180.44

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน สีเทา

฿ 180.44

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 110 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 106.5 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 44.8
มาตรฐาน ตัวแทน PSE เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน VE14· 16 เส้นผ่าศูนย์กลางฝา(มิลลิเมตร) 105
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ทิศทาง(มิลลิเมตร) 26 ชนิด เต้ารับ 1 ถึง 3 ทิศทาง