1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บุชชิ่งนำศูนย์ (สำหรับท่อ CD)

บุชชิ่งนำศูนย์ (สำหรับท่อ CD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งใช้บนโครงชั่วคราวสำหรับท่อ CD เพื่อความปลอดภัยและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ชนิด G ที่ถอดได้ง่าย
· สามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้
· มีซีลป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเดินท่อทิ้งลงในผนังพาร์ติชัน ติดตั้งท่อในแนวตั้ง เดินท่อผ่านผนังพาร์ติชัน ฯลฯ

รหัสสินค้า
CDH-16G
CDH-16GS
CDH-22G
CDH-28G
CDH-36G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ค่ากำหนดของเกลียว

฿ 57.88

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 16 (G1/2)

฿ 57.88

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)

฿ 103.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 28 (G1)

฿ 150.40

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน 36 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 36 (G1 1/4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน