(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง คอนเนคเตอร์ เคาะด้านหลังของกล่องได้
·มีแท่งชนิด⌀4มม. และดัดง่าย⌀3มม. เพื่อป้องกันการเอียง
·ประเภท กาว (รวม กาว กาว ) คือการละลาย กาว กาว กับหลอดไฟฉายและติดบนกล่อง
·สามารถติดตั้งชนิดเคาะ (ไม่มี สตัด 3 นาที) บนกล่องหุ้มฉนวนหรือแม้กระทั่งมี ซีล ฉนวนติดอยู่บนกล่อง
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อยึดกล่องกับผนังเสริมแรง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OF-35M |
OF-35M2 |
OF-35MS |
OF-35S |
OF-35S2 |
OF-35S2A |
OF-35SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด Stud bar | 3 part Stud | จำนวนการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ (ชิ้น) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | ø4 x 500 mm | NA | 1 | - | กล่องที่มี Stud ภายใน (ผลิตจากเหล็ก / เรซิ่น), กล่องซีรีส์ ภายใน (ทำจากเรซิ่น) | ||
฿ 116.87 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | ø4 x 650 mm | NA | 2 | 150 | กล่องที่มี Stud ภายใน (ผลิตจากเหล็ก / เรซิ่น) x รวม2 ชิ้น, กล่องซีรีส์ ภายใน (สำหรับ เรซิ่น 1/2 ชิ้น) x รวม 2 ชิ้น | ||
฿ 78.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | ø3 x 500 mm | NA | 1 | - | กล่องที่มี Stud ภายใน (ผลิตจากเหล็ก / เรซิ่น), กล่องซีรีส์ ภายใน (ทำจากเรซิ่น) | ||
฿ 78.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | ø4 x 500 mm | มีจำหน่าย | 1 | - | กล่องเต้าเสียบเหล็กขนาดกลาง (ตื้น,ลึก), ขนาดใหญ่ (ตื้น,ลึก) | ||
฿ 116.87 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | ø4 x 650 mm | มีจำหน่าย | 2 | 150 | กล่องเต้าเสียบเหล็กขนาดกลาง (ตื้น,ลึก), ขนาดใหญ่ (ตื้น,ลึก) x รวม 2 ชิ้น | ||
฿ 294.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | ø4 x 650 mm | มีจำหน่าย | 2 | 180 | กล่องเต้าเสียบเหล็กขนาดกลาง (ตื้น,ลึก), ขนาดใหญ่ (ตื้น,ลึก) x รวม 2 ชิ้น | ||
฿ 258.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 3 วัน | ø3 x 500 mm | มีจำหน่าย | 1 | - | กล่องเต้าเสียบเหล็กขนาดกลาง (ตื้น,ลึก), ขนาดใหญ่ (ตื้น,ลึก) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บาร์ | ระยะห่างระหว่างแถบ Stat(มิลลิเมตร) | 88 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง