(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบที่ทำจากเรซิ่น (สำหรับท่อ PF)
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าท่อ PF และช่วยปกป้องเทอร์มินอล
ฝาครอบ สายยาง
ดรออิ้ง บอกขนาด
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ท่อที่ รองรับการใช้งาน | สี | H | ชั่วโมง | |
---|---|---|---|---|---|
สำหรับท่อ PF | FP14-C | ท่อเหล็ก พีเอฟ14 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 22 | 20 |
FP16-C | PF สายยาง 16 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 24 | 22 | |
FP22-C | PF สายยาง 22 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 27.5 | 25 | |
FP28-C | PF สายยาง 28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 33 | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
FP14-C |
FP16-C |
FP22-C |
FP28-C |
FP30-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.68 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | 14 (ท่อ PF) | ||
฿ 10.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | 16 (ท่อ PF) | ||
฿ 16.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | 22 (ท่อ PF) | ||
฿ 19.05 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | 28 (ท่อ PF) | ||
฿ 50.79 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | MF-30 |
กำลังโหลด …
สี | สีเบจ | วัสดุ | เรซิน | สี | เบจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง