1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ท่อ PF (ชนิด G) สีเทา【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· อุปกรณ์เสริมท่อเรซิ่นสำหรับท่อ PF ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· JIS C8412 (ขนาด 14 ถึง 42)
· ชนิดซิงเกิลแอคชั่นช่วยให้เสียบและถอดออกได้สะดวกง่ายดาย
· มีสีเทา
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับกล่องเชื่อมต่อและท่อ PF (ยกเว้น MF)

คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์สำหรับท่อร้อยสายไฟ PF ที่สามารถต่อและถอดออกได้ง่ายมาก (สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C8412 ชนิด G)

สี: เทา

สี: เทา

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ท่อร้อยสายไฟ PF (ชนิด G) สีเทา

ขนาด 14 ถึง 36

ขนาด 14 ถึง 36

ขนาด 42, 54

ขนาด 42, 54

สีหมายเลข ผลิตภัณฑ์ท่อที่ รองรับการใช้งานรองรับการใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางที่น่าพิศวง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของท่อร้อยสาย ขนาดเกลียว ⌀D1 ⌀D2 (W) L l
สีเทาMFSK-14GSHท่อ PF 14 (ไม่รวม MF)⌀2216สำหรับทั้งG1/230304514
⌀2722 (25)
MFSK-16GSHท่อ PF 16 (ไม่รวม MF) ⌀2216สำหรับทั้งG1/2 31.53046.514
⌀2722 (25)
MFSK-16GHท่อ PF 16 (ไม่รวม MF) ⌀27 22 (25)G3/4 31.53446.514.5
MFSK-22GHPF สายยาง 22 (ไม่รวม MF) ⌀27 22 (25)G3/439.5345514.5
MFSK-28GHPF สายยาง 28 (ไม่รวม MF) ⌀34 28 (31)G147446615
MFSK-36GHท่อ PF 36 (ไม่รวม MF) ⌀42 36G1 1/458557715
รหัสสินค้า
MFSK-14GSH
MFSK-16GH
MFSK-16GSH
MFSK-22GH
MFSK-28GH
MFSK-36GH
MFSK-42GH
MFSK-54GH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
มาตรฐาน ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ

฿ 44.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ14 (ท่อ PF)ø 22, ø 27G1/23045PSE-

฿ 277.38

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (ท่อ PF)ø 27G3/431.546.5PSE-

฿ 277.38

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (ท่อ PF)ø 22, ø 27G1/231.546.5PSE-

฿ 56.47

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ22 (ท่อ PF)ø 27G3/439.555PSE-

฿ 77.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ28 (ท่อ PF)ø 34G14766PSE-

฿ 117.75

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ36 (ท่อ PF)ø 42G1 1/45877PSE-

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซินท่อ PF 42 (ยกเว้น MF)48G1 1/265.593.5JIS C8412, PSE42

฿ 332.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซินท่อ PF 5460G278112.5PSE54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา สี สีเทา