1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งท่อ PF (แบบจี)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งท่อ PF (แบบจี)
  • คัปปลิ้งท่อ PF (แบบจี)
  • คัปปลิ้งท่อ PF (แบบจี)
  • คัปปลิ้งท่อ PF (แบบจี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· JIS C8412
· ชนิดใส่แบบซิงเกิ้ลแอคชั่นเท่านั้น (ประเภท G)
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· แบบบางและตรง
· รุ่นสำหรับท่อ PF สามารถกันน้ำได้โดยใช้โอริง

คุณสมบัติ

● สำหรับใช้ในงานประปาสำหรับสายไฟเพาเวอร์ / สายเคเบิ้ลแรงต่ำ
● เทียบกับท่อเหล็ก มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และคล่องตัวที่ดีกว่า ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า จึงไม่จำเป็นต้องทำการ Bonding
● ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ
● การเชื่อมต่อและถอดออก

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10

วัสดุ

● โพลีเอทิลีนชนิดหน่วงไฟ (PE)
● ABS ชนิดหน่วงไฟ
รหัสสินค้า
MFSC-14G
MFSC-14GH
MFSC-16G
MFSC-16GH
MFSC-16GK
MFSC-16GM
MFSC-22G
MFSC-22GH
MFSC-22GK
MFSC-22GM
MFSC-28G
MFSC-28GH
MFSC-28GK
MFSC-28GM
MFSC-36G
MFSC-36GH
MFSC-36GK
MFSC-36GM
MFSC-42GH
MFSC-42GK
MFSC-54G
MFSC-54GH
MFSC-54GK
MFSC-54GM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
สี ชนิด JAN Code Trusco Code มาตรฐาน

฿ 42.76

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจ14 (ท่อ PF)3058เบจ---PSE

฿ 52.36

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 14 (ไม่รวม MF)3058สีเทาG--JIS C8412, PSE

฿ 29.00

MRI 1 ชิ้น 1 วัน สีเบจ16 (ท่อ PF)31.562เบจ-4571359466824412-5495PSE

฿ 53.57

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)31.562สีเทาG--JIS C8412, PSE

฿ 53.57

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)31.562-G--JIS C8412, PSE

฿ 53.57

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)31.562สีขาวขุ่นG--JIS C8412, PSE

฿ 43.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 1 วัน สีเบจ22 (ท่อ PF)39.579เบจ---PSE

฿ 59.60

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)39.579สีเทาG--JIS C8412, PSE

฿ 59.60

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)39.579-G--JIS C8412, PSE

฿ 59.60

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)39.579สีขาวขุ่นG--JIS C8412, PSE

฿ 83.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 1 วัน สีเบจ28 (ท่อ PF)4798เบจ---PSE

฿ 95.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)4798สีเทาG--JIS C8412, PSE

฿ 95.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)4798-G--JIS C8412, PSE

฿ 95.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)4798สีขาวขุ่นG--JIS C8412, PSE

฿ 108.79

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีเบจ36 (ท่อ PF)58119เบจ---PSE

฿ 147.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 36 (ยกเว้น MF)58119สีเทาG--JIS C8412, PSE

฿ 147.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อ PF 36 (ยกเว้น MF)58119-G--JIS C8412, PSE

฿ 147.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 36 (ยกเว้น MF)58119สีขาวขุ่นG--JIS C8412, PSE

฿ 234.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 42 (ยกเว้น MF)65.5134.5สีเทาG--JIS C8412, PSE

฿ 234.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อ PF 42 (ยกเว้น MF)65.5134.5-G--JIS C8412, PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจท่อ PF 5478164เบจG--PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 5478164สีเทาG--PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อ PF 5478164-G--PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 5478164สีขาวขุ่นG--PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอบีเอส สารหน่วงไฟ