(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PF และท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าหนา (ไม่มีเกลียว)
รหัสสินค้า |
---|
MFSGN-16G |
MFSGN-22G |
MFSGN-28G |
MFSGN-36G |
MFSGN-42G |
MFSGN-54G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD) (มม.) | ความยาว (มม.) | ชนิด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.16 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | เอบีเอส สารหน่วงไฟ | 16 (ท่อ PF), 16 (เหล็กกล้าหนา) | 31.4, 27.8 | 67.9 | - | - | ||
฿ 112.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | เอบีเอส สารหน่วงไฟ | 22 (ท่อ PF), 22 (เหล็กกล้าหนา) | 39.3, 33.9 | 81.6 | - | - | ||
฿ 151.61 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | เอบีเอส สารหน่วงไฟ | 28 (ท่อ PF), 28 (เหล็กกล้าหนา) | 46.9, 42.9 | 100.5 | - | - | ||
฿ 342.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | เอบีเอส สารหน่วงไฟ | ท่อร้อยสายไฟ PF 36 (ไม่รวม MF) จาก/ถึง เหล็กกล้า หนา 36 | 57.7, 51.6 | 139.9 | G | ไม่มี สกรู | ||
฿ 573.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | เรซิน | ท่อร้อยสายไฟ PF 42 (ไม่รวม MF) จาก/ถึง เหล็กกล้า หนา 42 | 65.5, 57.6 | 135.5 | G | ไม่มี สกรู | ||
฿ 724.26 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | เรซิน | ท่อเหล็ก PF เหล็กกล้า หนา 54 ⇔ 54 | 77.9, 70.6 | 160.4 | G | ไม่มี สกรู |
กำลังโหลด …
สี | สีเบจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง