1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F/ปลายลูกกลิ้ง (มีหมุดสกรู ), ชนิด G

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เดินสายเคเบิ้ล VVF เข้าเพดานแบบสองชั้นและติดตั้งเซ็นเซอร์ ฯลฯ
· มี 4 สี
· สะดวกในการระบุชนิดสายไฟที่มีความซับซ้อน (ไม่มีขนาด 36)
· สามารถยึดได้แน่นเพียงใช้สกรูที่ติดมาให้
· มีซีลป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว

รหัสสินค้า
CDE-14FGK
CDE-16FGK
CDE-16FGKR
CDE-16FGKY
CDE-22FGK
CDE-22FGKR
CDE-22FGKY
CDE-28FGK
CDE-28FGKR
CDE-28FGKY
CDE-36FGK
MFSE-14FGK
MFSE-16FGK
MFSE-16FGKR
MFSE-16FGKY
MFSE-22FGK
MFSE-22FGKR
MFSE-22FGKY
MFSE-28FGK
MFSE-28FGKR
MFSE-28FGKY
MFSE-36FGK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
สี ชนิด หมายเหตุ

฿ 65.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อเหล็ก ซีดี 1480สีเทาGด้วยตะปู สกรู

฿ 70.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อเหล็ก ซีดี 1691.2สีเทาGด้วยตะปู สกรู

฿ 70.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีแดงท่อเหล็ก ซีดี 1691.2สีแดงGด้วยตะปู สกรู

฿ 70.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองท่อเหล็ก ซีดี 1691.2สีเหลืองGด้วยตะปู สกรู

฿ 81.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อเหล็ก ซีดี 2284.8สีเทาGด้วยตะปู สกรู

฿ 81.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีแดงท่อเหล็ก ซีดี 2284.8สีแดงGด้วยตะปู สกรู

฿ 81.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองท่อเหล็ก ซีดี 2284.8สีเหลืองGด้วยตะปู สกรู

฿ 150.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อเหล็ก ซีดี 28110.8สีเทาGด้วยตะปู สกรู

฿ 150.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีแดงท่อเหล็ก ซีดี 28110.8สีแดงGด้วยตะปู สกรู

฿ 150.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองท่อเหล็ก ซีดี 28110.8สีเหลืองGด้วยตะปู สกรู

฿ 227.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อเหล็ก ซีดี 36121.5สีเทาGด้วยตะปู สกรู

฿ 55.46

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ14 (ท่อ PF)81.8เบจ--

฿ 58.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ16 (ท่อ PF)84.1เบจ--

฿ 58.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีแดง16 (ท่อ PF)84.1สีแดง--

฿ 58.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเหลือง16 (ท่อ PF)84.1สีเหลือง--

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ22 (ท่อ PF)85.8เบจ--

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีแดง22 (ท่อ PF)85.8สีแดง--

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเหลือง22 (ท่อ PF)85.8สีเหลือง--

฿ 105.65

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ28 (ท่อ PF)115.5เบจ--

฿ 105.65

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีแดง28 (ท่อ PF)115.5สีแดง--

฿ 105.65

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเหลือง28 (ท่อ PF)115.5สีเหลือง--

฿ 158.26

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจ36 (ท่อ PF)124.4เบจ--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอบีเอส สารหน่วงไฟ