1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อ CD ใช้คอนเนคเตอร์แบบงอ (45°)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สะดวกในการเดินท่อและอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบท่อและวัสดุเสริมแรงหากตำแหน่งของกล่องถูกวางไว้ต่ำลง เชื่อมต่อ/ปลดออกได้ในสัมผัสเดียว

รหัสสินค้า
CNVK-16GS
CNVK-22G
CNVK-28G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
ชนิด มาตรฐาน

฿ 58.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก ซีดี 1622, 27G1/228.5, 3046.1GJIS C8412, PSE

฿ 65.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก ซีดี 2227G3/436, 3154.9GJIS C8412, PSE

฿ 82.67

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)ø 34G144, 4467.9-PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น วัสดุ เรซิน