1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งท่อ CG (ชนิด G)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ PF ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· JIS C8412 (ขนาด 14 ถึง 42)
· ประเภทใส่แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· แบบบางและตรง
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อ CD

รหัสสินค้า
CDC-14G
CDC-16G
CDC-22G
CDC-28G
CDC-36G
CDC-42G
CDC-54G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
มาตรฐาน

฿ 42.76

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 14 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)26.955.2PSE

฿ 228.14

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)28.460PSE

฿ 50.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)36.173.2PSE

฿ 71.18

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)4492.8PSE

฿ 103.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน 36 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)53.5107.2PSE

฿ 234.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน ซีดีท่อ4260.5118.5JIS C8412, PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน ซีดีท่อ5473.5152PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น วัสดุ เรซิน