1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
World Ductor (คลิป Ductor สำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟ) SD-DC【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

World Ductor (คลิป Ductor สำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟ) SD-DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 569.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งโลหะสำหรับจับยึดท่อเข้ากับราง Ductor (SuperDyma)

รหัสสินค้า
SD-DC13
SD-DC16
SD-DC25DC22
SD-DC31DC28
SD-DC36
SD-DC42
SD-DC54
SD-DC75DC70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรูติดตั้ง มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า ( ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VE (ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก SGP (ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VP (ขนาดเกลียว)

฿ 593.65

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน หกเหลี่ยม M6 × 202919--8-

฿ 599.68

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน หกเหลี่ยม M6 × 20372716161516

฿ 666.02

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25433325, 22222020

฿ 678.08

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25504031, 28282525

฿ 569.53

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน หกเหลี่ยม M6 × 255948363632-

฿ 774.56

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25655442424040

฿ 937.39

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25766654545050

฿ 1,045.94

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25938375, 70706565

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ แผ่นเหล็กเคลือบทนการกัดกร่อนสูง (ซุปเปอร์ดิมา) วัสดุ เพลทเหล็กกล้าชุบ ทนต่อการกัดกร่อนสูง (SuperDyma)
สอดคล้องกับ ductor D15, D20, D1, D2, D3 บันทึก สกรูทำจากสแตนเลส