(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลิปสำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟยืดหยุ่นเข้ากับวัสดุเหล็กกล้ารูปพรรณต่างๆ โดยใช้คู่กับ Pyrak
รหัสสินค้า |
---|
S-10CBP |
S-24CBP |
S-30CBP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ก (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก โลหะที่ ยืดหยุ่น ( ขนาดเกลียว) | ท่อไวนิลที่ทำจากโลหะเคลือบไวนิล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,196.70 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 40 | 10 | 10 | ||
฿ 1,392.39 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 55 | 24 | 24 | ||
฿ 1,395.70 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 63 | 30 | 30 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | สเตนเลส (SUS) | วัสดุ | สเตนเลส (SUS) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรูติดตั้ง | สกรู M6 × 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง