1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pyrak (สำหรับวัสดุเหล็กกล้าตัวซี)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Pyrak (สำหรับวัสดุเหล็กกล้าตัวซี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,504.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จับยึดท่อร้อยสายไฟเข้ากับเหล็กกล้าตัวซี โดยใช้ร่วมกับคลิป

รหัสสินค้า
K10AP
Z-K10L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี วัสดุ วัสดุ ขนาด สกรูติดตั้ง มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง)
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 1,504.25

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สีเหลืองการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C)ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C)หัวกระทะ M5 × 101005020100x40x10-

฿ 2,459.80

DUMMY SUPPORT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน -การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ)ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ)หัวกระทะ M6 × 1275–20045 ถึง 7515–2060x29x56สกรูทำจากสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น