(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขอบของ คลิป จะยื่นออกมาเพื่อป้องกันความเสียหายกับที่หุ้ม สายไฟ (แผ่น แผ่นเหล็กกล้า ชุบ สังกะสี จุ่มร้อน)
รหัสสินค้า |
---|
DC16 |
DC19 |
DC25DC22 |
DC31DC28 |
DC36 |
DC39 |
DC42 |
DC51 |
DC54 |
DC63 |
DC75DC70 |
DC82 |
DC92 |
DC104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า ( ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VE (ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก SGP (ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VP (ขนาดเกลียว) | สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก โลหะที่ ยืดหยุ่น ( ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.46 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||
฿ 352.77 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | |
฿ 314.98 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 43 | 33 | 25, 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | ||
฿ 333.07 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | ||
฿ 441.62 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 38 | ||
฿ 375.28 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 55 | 45 | 39 | - | - | 30 | - | ||
฿ 471.78 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | ||
฿ 523.51 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 67 | 57 | 51 | - | - | - | 50 | ||
฿ 604.44 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | - | ||
฿ 599.68 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 63 | ||
฿ 659.98 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | 76 | ||
฿ 798.68 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 | 83 | ||
฿ 1,114.30 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 118 | 107 | 92 | - | 90 | - | 101 | ||
฿ 1,027.84 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 131 | 120 | 104 | - | 100 | 100 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน | วัสดุ | เพลทเหล็กชุบสังกะสีร้อน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรูติดตั้ง | หกเหลี่ยม M6 × 20 | สอดคล้องกับ ductor | D15, D20, D1, D2, D3 | บันทึก | สกรูผ่านการชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง