(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Maruyasu dengyo.สวิตช์ สวิตช์กด ø30คุณภาพสูงราคาประหยัด (ผลิตในญี่ปุ่น)
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ หน้าสัมผัส ชั่วขณะช่วยให้สามารถติดตั้งได้ถึง 4 ระดับ
· การ กำหนดค่า หน้าสัมผัส สำรองอนุญาตให้ใช้ได้ถึง 2 ระดับ
· CCC ไม่ปรากฏในตาราง
·ผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน CCC จะมี สติ๊กเกอร์ รับรองอยู่
· แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) ชนิดกด ล็อค มีปุ่มสีแดงเป็น มาตรฐาน
·สีอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นแบบสั่งทำ
รหัสสินค้า |
---|
A30PD01R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.51 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ30 | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ชนิด | ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง |
---|---|---|---|---|---|
การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีของปุ่ม | สีแดง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1b |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 69.5 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.5 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 37 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 6 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A30PD01R ในชุด Maruyasu Dengyo [ราคาถูก] สวิตช์ สวิตช์กด ⌀30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง