1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด Maruyasu Dengyo [ราคาประหยัด] ขนาด ⌀25

สวิตช์ปุ่มกด Maruyasu Dengyo [ราคาประหยัด] ขนาด ⌀25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Maruyasu Dengyo สวิตช์ปุ่มกด ⌀25 คุณภาพสูงราคาประหยัด (ผลิตในประเทศญี่ปุ่น)

[คุณสมบัติ]
· ด้วยการออกแบบหน้าสัมผัสชั่วขณะช่วยให้สามารถติดตั้งได้ถึง 4 ระดับ
· การกำหนดค่าหน้าสัมผัสสำรองสามารถทำได้ถึง 2 ระดับ
· CCC ไม่ระบุในตาราง
· สินค้าที่เข้ากันได้กับ CCC จะมีสติกเกอร์รับรองติดอยู่
· ชนิดเห็ดแบบกดล็อก มีปุ่มสีแดงเป็นสินค้ามาตรฐาน
· สีอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นแบบสั่งทำ

รหัสสินค้า
A25PF01B
A25PF10B
A25PF11B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดค่าหน้าสัมผัส

฿ 263.26

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 101b

฿ 263.26

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 101a

฿ 340.15

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 101a / 1b

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ25 รูปทรง แบบกลม ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง
การทำงานของ สวิตช์กด ชั่วขณะ สีของปุ่ม สีดำ รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 57 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 29.5
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 37 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 6 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 6