(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Maruyasu Dengyo ซีเล็คเตอร์สวิตช์คุณภาพสูง ราคาประหยัด (ผลิตในประเทศญี่ปุ่น) ขนาด ø25 (ชนิดปุ่มบิด 2 ร่อง)
รหัสสินค้า |
---|
A25SN201B |
A25SN210B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.72 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1b | ||
฿ 287.72 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1a |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | แบบกลม | รูติดตั้ง | φ25 |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | NA | จำนวนรอยบาก | 2 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 39 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 6 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง