(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เทอร์มินอลบล็อค สายดิน ที่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ขนาด สกรู | M3 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ เทอร์มินอลบล็อค(มิลลิเมตร) | 5.2 | สี | สีเขียว / เหลือง | ขนาด สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด [CUL, CSA](AWG) | 28-12 |
คุณสมบัติ | UL94 V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง