1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง เทอร์มินอลบล็อค อุปกรณ์

แผง เทอร์มินอลบล็อค อุปกรณ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิดแผงผ่าน
[คุณสมบัติ]
·แผง เทอร์มินอลบล็อค กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่ มาตรฐานยุโรป (76 A)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผงสวิตช์แผงควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
G5-2
G5-3
G5-6
G5-12
G10-3
G10-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (VDE)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [UL]
(V)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [CUL, CSA]
(V)
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ [UL]
(AWG)
ขนาด สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด [CUL, CSA]
(AWG)
ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้ามส่วน (สูงสุด)
(มม ^ (2))
กระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 85.16

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 102M332323030030026-1026-10, 28-10432

฿ 116.13

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 103M332323030030026-1026-10, 28-10432

฿ 205.16

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 106M332323030030026-1026-10, 28-10432

฿ 387.10

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1012M332323030030026-1026-10, 28-10432

฿ 317.42

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 103M476766560060024-624-6, 22-61676

฿ 421.94

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 104M476766560060024-624-6, 22-61676

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ความกว้างของ เทอร์มินอลบล็อค(มิลลิเมตร) 5.2
สี สีเทา คุณสมบัติ UL94 V-2