(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูลเจาะ
[คุณสมบัติ]
· โมดูล VARIOFACE
· เข้าสายแบบสกรู
· มีคอนเนคเตอร์สำหรับสายแพ
· ยึดกับ NS35/7.5
[การใช้งาน]
· ใช้กับมอนิเตอร์บอร์ด ตู้จ่ายไฟประเภทต่าง ๆ และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
UM45-FLK10 |
UM45-FLKS20 |
UM45-FLKS26 |
UM45-FLKS34 |
UM45-FLKS40 |
UM45-FLKS50 |
UM45-FLKS64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 981.56 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 54 | 50 | AC25/DC60 | |
฿ 1,250.08 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 67 | 53 | AC50/DC60 | |
฿ 1,508.50 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 75 | 53 | AC50/DC60 | |
฿ 1,662.29 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 34 | 85 | 53 | AC50/DC60 | |
฿ 1,870.05 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 95 | 53 | AC50/DC60 | |
฿ 2,176.71 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 110 | 53 | AC50/DC60 | |
฿ 2,897.39 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 64 | 136 | 53 | AC50/DC60 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 45 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 |
ขดลวด บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.14 ถึง 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง