(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ แผ่นวงจร พิมพ์แบบเอียงที่เรียงติดกับ PCB สามารถ อุปกรณ์สายไฟ สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้าช่วยลดเวลาใน การ อุปกรณ์สายไฟ และไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ
·แรง หน้าสัมผัส มั่นคงในระยะยาว
·เพียงแค่ เม็ดมีด สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อ
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สปริง สำหรับ PCB
·การเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยการกด ก้านโยก เปิด / ปิดลงแล้วใส่ สายไฟ เคลือบ
·มีให้เลือกสองขั้วสามเสาสี่เสาและหกเสาจำนวนเสาโดยพลการสามารถทำได้โดยการรวมเสา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความสะดวกสูงสุดในระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ และ งานซ่อมบำรุง
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | PCB | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (VDE)(ก) | 12 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 12 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 3.6 |
ความกว้างของ เทอร์มินอลบล็อค(มิลลิเมตร) | 20.32 | สี | สีเขียว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [UL](V) | 300 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [CUL, CSA](V) | 300 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ [UL](AWG) | 22-18 | ขนาด สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด [CUL, CSA](AWG) | 22-18 |
ระยะห่างระหว่างขั้ว (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 5.08 | ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้ามส่วน (สูงสุด)(มม ^ (2)) | 1.0 | กระแสไฟฟ้า(A) | 12 |
คุณสมบัติ | UL94 V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFKDSP-4-5.08 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ pcbs (ประเภท 1 สเตจ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง