1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป- ใน เฟรม (sugo waku) สำหรับ สวิตช์/ เต้ารับ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SWITCH AND OUTLET OPTION

คลิป- ใน เฟรม (sugo waku) สำหรับ สวิตช์/ เต้ารับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ราคาถูก.
•ประหยัดด้วยวิธีการก่อสร้างที่ไม่ใช้กล่อง
•ติดตั้งง่ายส่วนของ แขน สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ชั่วคราวและจะไม่ล้มลงด้านหลัง
•ติดตั้งง่ายเพียงแค่ฝังเข้าไป
•ติดตั้งง่ายเพียงแค่ฝังคลิป- ใน เฟรม สำหรับ สวิตช์/ เต้ารับ

รหัสสินค้า
JRW-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 309.13

SWITCH AND OUTLET OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี สีเทา จำนวนการเชื่อมต่อ(ชุด) 1
ขนาดเปิด (กว้าง x สูง)(มิลลิเมตร) 54 × 95 วัสดุ PVC สี สีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JRW-1 ในชุด คลิป- ใน เฟรม (sugo waku) สำหรับ สวิตช์/ เต้ารับ