(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น แผ่นเพลท สำหรับ สวิตช์ และ เต้ารับ
รหัสสินค้า |
---|
MF6756 |
ML1681 |
ML1807W |
ML1808W |
MLE1014 |
MLE1022-11 |
MLE1030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียดชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ขนาด (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แผ่นเพลท สเตนเลส แบบกลม เปล่า (ใหญ่) ø120P: 89 | - | - | 4.5 | φ120 | - | ||
฿ 999.00 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ML แผ่นเพลท ป้องกันหยดน้ำ 1 ชิ้น | 133 | 75 | 24.5 | - | - | ||
฿ 82.86 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ML เฟอร์นิเจอร์จานเครื่องมือสำหรับอุปกรณ์รูปตัว B (สำหรับ 2 ชิ้น) ผิวมัน | 35 | 130 | 6.5 | - | - | ||
฿ 999.00 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ML เฟอร์นิเจอร์จานเครื่องมือสำหรับอุปกรณ์รูปตัว B (ต่อ 1 ชิ้น) ผิวมัน | 35 | 85 | 6.5 | - | - | ||
฿ 58.33 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เต้ารับ (φ35.5) สำหรับใช้กับ แผ่นเพลท หรูหรา ML เดียว | - | - | - | - | φ35.5 | ||
฿ 999.00 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | แผ่นเพลท หรู ML สำหรับ 2 ชิ้น (1 + 1) | - | - | - | - | - | ||
฿ 999.00 | CONCENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | แผ่นเพลท เปล่าหรูหรา ML (สามชั้น) พร้อมอุปกรณ์โลหะ | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง