(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเลือกการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น สำหรับการติดตั้งที่ง่าย GP4000M ซีรีส์สามารถติดตั้งบน แผงควบคุม ได้อย่างง่ายดายผ่านรูวงกลม⌀22มม. คุณสมบัติพื้นฐานประกอบด้วยหน้าจอที่มองเห็นได้ง่ายพร้อมการแสดงออกของ TFT LCD ใน 65,536 สีและการเชื่อมต่อที่สูงมาจากอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมอีเทอร์เน็ตและ USB
รหัสสินค้า |
---|
PFXGM4201TAD |
PFXGM4301TAD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,650.00 ฿ 10,417.28 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 80 (จอแสดงผล) /98.1 ( โมดูล ด้านหลัง) | 97.6 (จอแสดงผล) / 118 ( โมดูล ด้านหลัง) | 16.2 (จอแสดงผล) / 30.6 ( โมดูล ด้านหลัง) | ||
฿ 17,500.00 ฿ 14,411.25 | DISPLAYTOUCHPANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.7 | 129.4 (จอแสดงผล) / 98.1 ( โมดูล ด้านหลัง) | 163 (จอแสดงผล) / 118 ( โมดูล ด้านหลัง) | 17.5 (จอแสดงผล) / 30.6 ( โมดูล ด้านหลัง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 320 x 240 (QVGA) |
---|---|---|---|---|---|
แสดงสี(สี) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | อุปกรณ์รองรับท่อ | มี |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ระบบ จอสัมผัส | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ | 8MB |
อนุกรม (COM1) | RS-232C / 422/485 | Backlight | LED สีขาว | โครงสร้างในการป้องกัน | พื้นผิว จอ:IP65f พื้นผิว ด้านหลัง:IP20 |
เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ที่มีจำหน่าย | การ์ด SD / SDHC | ไม่มี | การ์ด CF | ไม่มี |
USB | ประเภท A, miniB | การปรับความสว่าง | 16- สเตจ | คุณสมบัติ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง) ทนต่อการสั่นสะเทือน เสียงรบกวนป้องกันการปล่อยไฟฟ้าสถิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง